Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(6 Ürün grupları)
Cıvata Koruma Kapakları ek yeri bağlantı parçalarını kurcalamaya ve hava koşullarına karşı korur. Cıvata, vida, somun ve pullar için ideal olup uygulamanıza zarif bir görünüm katar.
Bu ürün grubu birçok uygulamaya uyacak pek çok farklı boyutta sunulur. Bu kapaklar Emperyal UNF, Metrik ISO 4017 veya DIN 933 standart cıvatalara uyar.
SwinghandleBasit ve pratik geçmeli tasarımlı Cıvata Kapakları açıkta kalan vida, somun, pul ve cıvataları kapatmak için uygun maliyetli bir seçenektir.
Zarif bir görünüm katarken aynı zamanda kire, hasara ve çevredeki elementlere uzun süre maruz kalmaya karşı korur.
Ürün grubumuz iki seçenekten oluşur: Tip 1; cıvata, vida ve somunları korumak için kullanılırken Tip 2; bunlara ek olarak pulları korur. Çeşitli cıvata diş boyutlarına uygun olduklarından uygulamanıza için bir seçenek mutlaka vardır.
Basit ve pratik geçmeli tasarımlı Somun Kapakları açıkta kalan vida, somun, pul ve cıvataları kapatmak için uygun maliyetli bir seçenektir.
Zarif bir görünüm katarken aynı zamanda kire, hasara ve çevredeki elementlere uzun süre maruz kalmaya karşı korur.
Ürün grubumuz dört seçenekten oluşur: Tip 1; cıvata, vida ve somunları korumak için kullanılırken Tip 2; bunlara ek olarak pulları korur. Tip 3 ve 4 ise büyük saplamalar uygundur. Çeşitli cıvata diş boyutlarına uygun olduklarından uygulamanıza için bir seçenek mutlaka vardır.
Güvenli Kapatma Kapakları ve Tabanları, tespit parçalarını zarifçe kapatmak için kullanılır. Birçok farklı dış mekan ekipmanında açıktaki bağlantılar için ideal çevresel koruma.
Canlı renkleri sebebiyle çocuk oyun parklarında ve jimnastik ekipmanlarında kullanıma özellikle uygundur. Satış Noktası ve mobilya uygulamalarında da kullanılabilir. The cover cap securely snaps into place, with minimum effort; covering the heads of bolts, screws, nuts and washers.
Her kapak ve taban, altı renk seçeneğiyle gelir ve farklı renk kombinasyonları yapılarak uygulamanızda zarif bir görüntü oluşturulabilir.
Saplama Cıvata Kapakları inşaat iskelesi uygulamalarında koruma sağlar. Tasarımı sayesinde, inşaat iskelesindeki açık kelepçe saplamalarına tam olarak oturur.
Hava koşullarının etkilerini azaltan kapaklar, saplamaların etrafta çalışan insanlarca zedelenmesini, ayrıca çalışanlara zarar gelmesini önler. Kapakları imal etmekte kullanılan sert malzeme sayesinde nereye takılırsa takılsın sağlam oturur ve uzun ömürlü olur.
Sektördeki standart boyutlara göre kolay oturacak ve kullanılacak şekilde imal edilmiştir. Böylece inşaat iskelesi saplamalarınız için ölçüm yapmak gerekmez. 13 mm iç çapı kademeli yivli tasarımı, kapak takıldıktan sonra güvenle oturmasını sağlar.
Somun Koruma Kapakları birçok farklı dış mekan uygulamasında somun, vida ve cıvatalar için olağanüstü koruma sağlar. Bu kapaklar çoğu kimyasala karşı dirençli olup çevresel unsurlara karşı da mükemmel dayanıklılık sunarak açıktaki tespit kurulumlarını korur.
Çeşitli boyutlarda mevcuttur ve zarif bir görünüm sağlar.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin