Nut Caps with a simple and convenient snap-on design are a cost effective options that can be used to cover exposed screw, nuts, washers and bolts.
They improve the finished appearance, while providing protection against dirt, damage and long-term exposure to the surrounding environment.
Our range features four type options; Type 1 can be used to protect bolts, screws and nuts, Type 2 protects a washer in addition to the bolts, screws and nuts and Types 3 and 4 can extend to accommodate large studs. Available to fit various bolt thread sizes - you are sure to find an option for your application.
Seri Kodu: SR1113
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | h | d | Cıvata Dişi | h1 | h2 | Tip | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,913 TL - 40,533 TL | 5622 Stokta |
|
|
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
14,1162 TL - 31,9882 TL | 998 Stokta |
|
|
|
|
0.417 in
10.6 mm
|
2
|
||
30,8065 TL - 75,4761 TL | 3577 Stokta |
|
|
|
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
21,9045 TL - 21,9045 TL | 158020 Stokta |
|
|
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
35,643 TL - 87,3255 TL | 3686 Stokta |
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
2
|
||
139,9438 TL - 342,8622 TL | 1182 Stokta |
|
|
|
|
1.929 in
49.0 mm
|
3
|
||
135,6329 TL - 332,3006 TL | 1141 Stokta |
|
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
||
33,2247 TL - 81,4007 TL | 1828 Stokta |
|
|
|
|
1.327 in
33.7 mm
|
2
|
||
29,206 TL - 29,206 TL | 1093 Stokta |
|
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
43,1275 TL - 60,3786 TL | 1000 Stokta |
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
2
|
||
189,3604 TL - 265,1046 TL | 64 Stokta |
|
|
|
|
2.441 in
62.0 mm
|
3
|
||
247,5038 TL - 606,3844 TL | 1306 Stokta |
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
4
|
||
32,4187 TL - 44,3063 TL | 236 Stokta |
|
|
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
2
|
||
463649 | 27,551 TL - 62,1141 TL | 3041 Stokta |
|
|
|
|
0.602 in
15.3 mm
|
2
|
|
44,8799 TL - 62,8319 TL | 2897 Stokta |
|
|
|
|
1.48 in
37.6 mm
|
2
|
||
17,6209 TL - 24,0703 TL | 2563 Stokta |
|
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
2
|
||
48,8714 TL - 110,2059 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
2
|
||
236,5691 TL - 331,1967 TL | 500 Stokta |
|
|
|
|
3.622 in
92.0 mm
|
3
|
||
298,8131 TL - 418,3383 TL | 575 Stokta |
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
4
|
||
14,895 TL - 33,3027 TL | 17730 Stokta |
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.