Menü Arama

Saplama Cıvata Kapakları

Stokta

Stud Bolt Caps connect to scaffolding clamp studs and offer strong protection against damage and decay. Its shape makes installation quick. Designed to survive the test of time and remain reliable.

Saplama Cıvata Kapakları inşaat iskelesi uygulamalarında koruma sağlar. Tasarımı, iskele üzerindeki açıkta kalan kelepçe saplamalarına doğru bir şekilde takılmasını sağlar.Hava koşullarının etkilerini önlemeye yardımcı olur ve yaralanma riskini azaltır.Tam oturma ve uzun ömürlülük. Malzeme: LDPE Renk: Sarı Seri Kodu: SR1048

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
1 sonuç.
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d Renk Malzeme H Satın Al
270632 Stokta
13.0 mm
Sarı
LDPE - PIR
28.0 mm
Saplama Cıvata Kapağı LDPE - PIR Sarı

11012


Stok Seviyeleri
270632 Stokta
Özellikler
  • d
    13.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790