Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

ABS Dişli Özel Amaçlı Mühürler

 (3 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Emniyet Mühürleri

Our Security Seals provide a tamper evident seal for plastic containers, while also adding a level of security protection against theft and contamination.

Ideal for use on storage and shopping containers. This range of seals is available in a selection of sizes and a choice of styles, including; cable lock, EZE seal, smooth grip and metal lock.

  • Materials: Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Aluminium, Polypropylene (PP) and Steel
  • Colours: Blue, Green, Natural, Orange, Red, White and Yellow



Seri Kodu: SRArrowLock, SR1153, SR1152, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock

Kare Eklenti ve Kızaklar

Kare Eklentiler ve Kızaklar, zarif bir görünü sağlar ve kare şekilli tip, boru ve sütunların uçlarını korur. İki stilde sunulur: Yivli tasarım maksimum tutuş sağlayıp farklı tüp ölçülerinde kullanılabilir. Düz şaftlı model ise spesifik olarak tek bir tüp ölçüsüne uygun olduğundan kolay takma avantajı sağlar.

Çeşitli boru ürünlerinde sıkı oturan bir bağlantı için tasarlanmıştır. Bazı parçalar, zemine ve diğer yüzeylere hasar gelmesini önlerken dış elementlere karşı boruyu korur.

Çeşitli seçenek ve stillerde sunulur: standart yivli eklentiler, hafif kare eklentiler ve metalik kare eklentiler. Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar.

  • Kare boru tipi ürünlerde kullanılan son kat ürünü.
  • Mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında idealdir.
  • Zeminlerin hasar görmesini önlemeye ve boruyu dış etkenlerden korumaya yardımcı olur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, TPR Renk: Silver, Black, White, Mid Grey, Blue, Red, Yellow, Brown, Green, Dark Grey, Grey Series Code: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Sayaç ve Saat Mühürlerimiz

Utility and Metre Seals are specially designed to reveal evidence of tampering or breach for a wide range of metres or objects that require a thin wire seal. This includes water and electricity metres and junction boxes.

The thin metal wire can be passed through small or difficult apertures, to then be pulled tight and clicking the securing housing into place.

Our range is available in several distinctive types where the cut wire length is supplied and included with the purchase of the seal or sold separately to the seal. The type options include; AnchorLock, ClickLock, CrimpLock and TwistLock.

AnchorLock is suitable for a wide range of applications thanks to its flexible wire length (included). It features serial numbers on both the inner and outer parts, for added tamper evident benefits. The PC body is bolstered by a high-impact Polystyrene insert.

ClickLock is moulded in PC with two sets of locking arrows. The sealing mechanism can be viewed and inspected. No pliers are required to engage.

CrimpLock is designed specially for sealing metres and safety boxes, and is sealed with crimping pliers. The continuous roll of wire is available to purchase separately. The steel CrimpLock Wire comes on a 2kg spool and is approximately 260 metres in length.

TwistLock is easily applied for all types of utility metres. It features a one-direction rotatable locking mechanism and the seal handle can be snapped off after application to prevent manipulation. The body is transparent and has an ABS twister.

  • Body Materials: Polycarbonate (PC) and Acrylonitrile Butadiene Styrene Resin (ABS Resin)
  • Colours: Blue, Green, Orange, Red, White and Yellow


Seri Kodu: SRMeterLock, SRH0047, SRH0046, SRH0044, SRH0042, SRCrimpLock