Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(9 Ürün grupları)
Boydan boya dişli saplama ve çubuklar vida başı gerektirmeyen ya da yerin dar olduğu uygulamalar için idealdir. Bütünüyle malzemenin içine tespit olarak, uygulamaya kadar vidalanabilir.
Sabit Silindirik Başlı Vidalar düşük bir baş ve oluklu tahrik içerir. Oluklu tahrikler standart uçlu tornavidalara uyar ve aşağı doğru basınç gereksinimi, girintili açıklığa sahip olanlardan daha azdır. Kaymayı önlemek için yaklaşık olarak uyan bir uç kullanılmalıdır.
Bu vidalar dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine uymak için kullanılır. Yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Östenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Sabit Silindirik Başlı Vidalar düşük bir başa sahiptir. Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine uymak için kullanılır.
Yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Östenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Sabit Silindirik Başlı Vidalar uzun bir başa sahiptir. Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine uymak için kullanılır.
Yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Östenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Sabit Vidalar, tamamen gevşetilse bile takıldıkları bileşende kalmak üzere tasarlanan bağlantı elemanları olup birçok farklı uygulamada pratik, güvenli ve kolayca kullanılır. Bu vidalar, gevşeyip kurulumdan çıkmadan sıkı bir şekilde yerinde durduğundan vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır.
Sabit Vidalar alyan başlı ve Torx tahriklidir. Torx tahrik, sabit şekilde oturup hızlıca konumlandırıldığından aşağı doğru daha az basınç gerektirir. Dişli sabit pullarımızla birlikte kullanıldığında dişsiz delikli panolar için mükemmel bir tespit seçeneğidir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve tipik olarak, çıkarıldığında bağlantı elemanlarının sabit korkuluklara ve uygulamalara takılı kalmasını gerektiren ISO 14583 standardına uygun olarak kullanılır.
Vidalar, korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamul olup karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır. Bu vidaların gövde çapı daha küçük olduğundan benzer dişli boyutuna sahip aynı vidalar için önerilen tork seviyesine kadar sıkılmaması gerektiğini lütfen göz önünde bulundurun.
Sabit Vidalar tava başlı olarak iki seçenekte sunulur: Torx veya Philips tahrikli. Torx tahrikli vidalar tam oturur ve aşağı yönlü daha az baskıyla tork gücünü yansıtır. Buna karşılık, Philips tahrikli vidalar daha yüksek tork gücüne dayanabildiklerinden daha sıkı oturması gereken uygulamalarda ideal tercihtir. Ayrıca, sıkıca geçirilmesine rağmen kolay çıkarılır. Her iki stil de zarif görünümleriyle mükemmel bir bağlantı çözümü sunar.
Bu vidalar dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. M8 boyutları daha düşük Torx değerine sahipken M3, M4, M5 ve M6 boyutları Philips tahriklidir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 14583 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar(ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Ostenitli Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Sabit Vidalar, tamamen gevşetilse bile takıldıkları bileşende kalmak üzere tasarlandıklarından birçok farklı uygulamada pratik, güvenli ve kolayca kullanılır. Bu vidalar, gevşeyip kurulumdan çıkmadan sıkı bir şekilde yerinde durduğundan vidaların sık sık çıkarılması gerektiği veya güvenlik endişesi olan durumlarda yaygın olarak kullanılır. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır.
Sabit Vidalar, havşalı başlı ve altıgen tahriklidir. Altıgen tahrikler, hassas kurumlarla daha az yüzey alanı olan durumlarda idealdir. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine ve genel olarak, çıkarıldığında bağlantı elemanlarının sabit korkuluklara ve uygulamalara takılı kalmasını gerektiren ISO 1207 standardına uygun olarak kullanılır.
Vidalar, korozyona dayanıklı ve biraz manyetik olan Paslanmaz Çelikten mamuldür. Elektronik eşya, endüstriyel makineler, dolaplar, panolar ve tıbbi cihazlarda yaygın olarak kullanılır.
Bu vidaların gövde çapı daha küçük olduğundan benzer dişli boyutuna sahip aynı vidalar için önerilen tork seviyesine kadar sıkılmamalıdır.
Sabit Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 4762 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Sabit Vidalar, altıgen tahrikli silindir baş içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 1207 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.