Sabit Vidalar, altıgen tahrikli kapak başı içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 4762 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Karartılmış ve karartılmamış seçenekleri mevcuttur. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Malzeme: Titanyum G5, Titanyum G2, Karartılmış Paslanmaz 316, Karartılmış Paslanmaz 303, 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0154A2
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | l20 25 | Malzeme | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1289 Stokta |
M3
|
4.5
|
316 Stainless Steel
|
3.5
|
16.0
|
5.5
|
2.0
|
|||
| 404 Stokta |
M3
|
4.5
|
316 Stainless Steel
|
3.5
|
20.0
|
5.5
|
2.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
3.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
2.8
|
12.0
|
4.5
|
1.8
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
5.5
|
40.0
|
8.5
|
3.7
|
|||
| 119 Stokta |
M10
|
12.5
|
316 Stainless Steel
|
10.6
|
35.0
|
16.0
|
7.5
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M4
|
6.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
4.5
|
10.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
3.5
|
20.0
|
5.5
|
2.0
|
|||
| 121 Stokta |
M3
|
4.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
3.5
|
12.0
|
5.5
|
2.0
|
|||
| 998 Stokta |
M4
|
6.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
4.5
|
25.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M5
|
7.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
5.5
|
30.0
|
8.5
|
3.7
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M2.5
|
3.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
2.8
|
10.0
|
4.5
|
1.8
|
|||
| 36 Stokta |
M4
|
6.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
4.5
|
20.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
| 426 Stokta |
M3
|
4.5
|
316 Stainless Steel
|
3.5
|
8.0
|
5.5
|
2.0
|
|||
| 666 Stokta |
M5
|
7.5
|
316 Stainless Steel
|
5.5
|
16.0
|
8.5
|
3.7
|
|||
| 308 Stokta |
M3
|
4.5
|
316 Stainless Steel
|
3.5
|
12.0
|
5.5
|
2.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.5
|
316 Stainless Steel
|
3.5
|
30.0
|
5.5
|
2.0
|
|||
| 70 Stokta |
M4
|
6.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
4.5
|
30.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
| 153 Stokta |
M4
|
6.0
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
4.5
|
40.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3
|
4.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
3.5
|
30.0
|
5.5
|
2.0
|
|||
| 407 Stokta |
M6
|
7.5
|
Karartılmış Paslanmaz 303
|
6.5
|
16.0
|
10.0
|
4.2
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin