Sabit Vidalar, altıgen tahrikli silindir baş içerir. Altıgen tahrikli olması sebebiyle hassas kurumlar ile daha az yüzey alanı olduğu durumlarda idealdir.
Dişsiz delikler içeren panolarda ideal tespit çözümüdür. 2006/42/EC Makine Yönetmeliğine, genellikle ISO 1207 standardına uymak için kullanılır. Sabit Vidalar yaygın olarak Dişli Sabit Pullar (ayrı satılır) ile birlikte kullanılır.
Paslanmaz Çelikten mamul vidalar korozyon ve işlemeye karşı dirençlidir. Bu malzeme, inşaat ve otomotiv uygulamalarında yaygın bir seçimdir.
Lütfen Dikkat: Bu vidalar daha küçük mafsal çapına sahip olduğundan gösterilen dişli boyutuna eşit, önerilen tork değerine kadar sıkılmamalıdır.
Malzeme: 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0155
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | d1 | l2 025 | h1 | d4 min | l10 25 | d2 a012 | d3 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2802 Stokta |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
10.0
|
2.0
|
5.5
|
|||
| 1254 Stokta |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
30.0
|
2.0
|
5.5
|
|||
| 438 Stokta |
M3.5
|
5.2
|
2.4
|
3.8
|
10.0
|
2.3
|
6.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
5.2
|
2.4
|
3.8
|
30.0
|
2.3
|
6.0
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M3.5
|
5.2
|
2.4
|
3.8
|
40.0
|
2.3
|
6.0
|
|||
| 150 Stokta |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
40.0
|
2.8
|
7.0
|
|||
| 722 Stokta |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
40.0
|
3.7
|
8.5
|
|||
| 1942 Stokta |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
20.0
|
2.0
|
5.5
|
|||
| 826 Stokta |
M3.5
|
5.2
|
2.4
|
3.8
|
16.0
|
2.3
|
6.0
|
|||
| 1226 Stokta |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
30.0
|
2.8
|
7.0
|
|||
| 1226 Stokta |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
20.0
|
2.8
|
7.0
|
|||
| 656 Stokta |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
12.0
|
3.7
|
8.5
|
|||
| 382 Stokta |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
60.0
|
2.8
|
7.0
|
|||
| 570 Stokta |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
16.0
|
3.7
|
8.5
|
|||
| 2146 Stokta |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
30.0
|
3.7
|
8.5
|
|||
| 376 Stokta |
M2.5
|
3.7
|
1.6
|
2.8
|
25.0
|
1.7
|
4.5
|
|||
| 313 Stokta |
M2.5
|
3.7
|
1.6
|
2.8
|
10.0
|
1.7
|
4.5
|
|||
| 818 Stokta |
M2
|
3.0
|
1.3
|
2.5
|
12.0
|
1.2
|
3.8
|
|||
| 1306 Stokta |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
22.0
|
3.7
|
8.5
|
|||
| 372 Stokta |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
25.0
|
3.7
|
8.5
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin