Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Adhesive Faturalı Flanş Koruyucuları Yassı Kablo Kelepçesi

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Yassı Kablo Kelepçesi

Flat Cable Clamps are easy to install due to their push in application feature. Ideal for holding and routing cables, wires and cords. It is used to secure flat ribbon cables in place, and prevent them from shifting or moving out of position, which can help to reduce the risk of damage or interference. It is durable and ensure longevity and resistance to wear and tear.

The range includes options with adhesive base, tension lock cover on the top of the clamp or with a releasable latch to prevent cables from sliding.

  • Material: PA, Aluminium
  • Colour: Natural and Grey
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR2169

Seri Kodu: SR2169

Yassı Kablo Kelepçesi - Yapışkan Taban, Tepe Kilitli

Yassı Kablo Kelepçeleri yassı veya şerit kablolar için idealdir; yapışkan tabanlı PVC kelepçeler yapışkan tabanları sayesinde basit bir montajla sağlam tespit sağlar. Üstten kilitlenerek daha fazla kablo dengesi sağlar. Ürünün yapışkan kısmı, açılmamış orijinal ambalajında saklanıp oda sıcaklığında ve güneş ışığından uzakta saklandığında, teslim tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl raf ömrüne sahiptir.