Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(3 Ürün grupları)
Swell Latches are quick and easy to install. They are used as a fastener for applicactions requiring alignment and anti vibration. A selection for cut out is required depending on the frame thickness.
Kendinden Merkezli Bağlı Pullar, hidrolik sıvılar ve pnömatik yağların yoğun bulunduğu ortamlarda yaygın olarak kullanılır. Bakım, tamir ve çalıştırma uygulamaları için ideal bir seçenektir.
Bağlı Pullar genel olarak vida ve cıvatalarla kullanılır. Çelikten mamul pul, pulun iç çapına uyan kauçuk O sızdırmazlık halkası içerir. Pul ve conta kombinasyonu su geçirmezlik sağlar.
BSP veya Metrik dişlere uygun farklı boyutlar arasında seçim yapabilirsiniz. Uygun boyutları hızlıca ve kolayca seçebilirsiniz. Alternatif olarak, parçaları gereken dişli tipinde ve belirli boyutlarda tek olarak satın alabilirsiniz.
Flexible Over Centre Drawer Latches have a low profile design and the keeper is concealed and fixed under the latch to aid this design feature. The handle is made from black rubber making it non-corrosive and if fixed using standard M4 screws (not supplied)
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.