Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Fixed Rubber Makine Vidaları

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Bastırmalı Sürgüler

Swell Latches are quick and easy to install. They are used as a fastener for applicactions requiring alignment and anti vibration. A selection for cut out is required depending on the frame thickness.

Çekmece Sürgüsü ve Tutucu

Flexible Over Centre Drawer Latches have a low profile design and the keeper is concealed and fixed under the latch to aid this design feature. The handle is made from black rubber making it non-corrosive and if fixed using standard M4 screws (not supplied)