Menü Arama

Şunun için 4 ürün çeşidi bulduk: Kablo Giriş Sistemleri, Yapışkan Diskler

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Kablo Giriş Sistemleri

Liste Kılavuz

Yapışkan Noktalar - Zamk Noktaları

These hot melt Adhesive Glue Dots are pressure sensitive double sided adhesive dots designed to enable rapid bonding and secure connection.There are three kinds of bonds available in this range of Glue dots: vertical hold, removable, and permanent. Unlike traditional liquids, their instant adherence allows for quick and effective assembly or attachment of materials without the need for extra support or clamps.They are ideal for manufacturing, industrial applications, packing, bindery, printing, and product assembly.

  • It is FDA approved.
  • It is packed in handy dispensers.
  • It can either provide vertical, removable or permanent bonding.
Seri Kodu:

Şeffaf Yapışkan Diskler

These spherical Sealing Discs seal and secure a range of products due to their strong adhesive backing, which prevents the discs from peeling off or getting loose.

Ideal for an economical, professional finish. This series has two varieties: one with an acrylic-based bond removable for applications and one with a permanent bond.

It is simple to apply by peeling away the backing and exposing the sticky surface and pressing it onto the surface. There is an option for centre perforation or plain discs, and it is commonly used in various applications, including packaging, labelling, and product security.

  • Ideal for an economical, professional finish.
  • Available with a permanent or removable bond.
  • Optional centre-perforation or plain discs.
Renk: Clear Seri Kodu:

Kablo Giriş Plakaları

Kablo giriş plakaları farklı çaplardaki kabloları güvenli bir mahfazaya kolayca ekleyip, sızdırmazlık sağlamak için kullanılabilir. Bu TPE contalar kablo çevresinde ‘yeniden sızdırmazlık’ sunan bir membran oluşturarak, zahmetsiz ve zaman kazandırıcı bir montaja imkan verir. Kilitlemeli kancalar plakayı yerine tespit eder (M5 vidalarla isteğe bağlı tespit).

Modüler Kablo Giriş Plakası

Modüler Kablo Giriş Sistemleri bir gövde duvarına kablo yerleştirmek için alet gerektirmeyen, uyarlanabilen ve zaman kazandıran bir çözüm oluştururlar. Modüler yapı (toplam 25 halkadan oluşan 5 ayrı sıra), kullanıcıların 8 farklı kablo çapına sahip olup, Membran Girişi Halka dizimiz kapsamında bulunan Plaka Montajlı Membran Giriş Halka dizimizi eklemesine ve/veya çıkarmasına izin veren, bütünüyle esnek bir çözüm sağlar.