Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Nylon Kaldır-Çıkar Menteşeler P Klipsler

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Kablo Kelepçeleri - P Stili/Vidalı Taban/Naylon/Doğal

These P-Style Cable Clamps are crucial for anyone looking to organise and protect their cords effectively. These clamps provide a dependable and efficient option for cable management due to their sturdy construction and versatile design. Due to their material, they are resistant to impact, chemicals, and UV radiation, which reduces the need for frequent replacements.

These cable clamps' P Style design gives a secure and stable grip on cables of various sizes and diameters, and they are available with one, two, or three mounting holes which permit to use the same clamp for three different holding diameters. Designed to be screwed to a surface for a tight and secure hold. Used in various applications, including electrical, data centres, telecommunications networks, automotive, and manufacturing.

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0

Vida Montajlı P Klipsler

Vinil kaplama kabloları titreşime ve hasara karşı koruyan daha kalıcı bir çözümdür. Sağlam tespit için vidalı taban alanı çıplaktır. Çeşitli demet çaplarına uyan 14 farklı ebadı mevcuttur.