Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Round Kaldır-Çıkar Menteşeler Vakum Ağızları

 (7 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Tek Taraflı Vakum Ağızları - Dudak

Tek Taraflı Dudaklı Vakum Ağızları kendiliğinden sarkan sunumların asılacağı ip, tel ve kordon için güvenli bir çıkıntıya sahiptir. Bu vakum ağızları bir bağlantı elemanı gerektirmeden temiz ve düz yüzeylere tespit olur.

Tek Taraflı Vakum Ağızları - Kanca

Tek Taraflı Kancalı Vakum Ağızları teşhir materyallerini asmak için bir metal ya da plastik kancayla donatılmıştır. Bu vakum ağızları bir bağlantı elemanı gerektirmeden temiz ve düz yüzeylere tespit olur.

Tek Taraflı Vakum Ağızları - Raptiye

Tek Taraflı Raptiyeli Vakum Ağızları tespit olmak için teşhir posterinde sadece çok küçük bir tespit deliği gerektirir. Bu vakum ağızları temiz ve düz yüzeylere kolaylıkla tespit olunur.

Tek Taraflı Vakum Ağızları - İtmeli

Tek taraflı İtmeli Vakum Ağızları bir sunumda baskılı tespit oluşturmak için esnek bir itmeli tabana sahiptir. Bu vakum ağızları bir bağlantı elemanı gerektirmeden temiz ve düz yüzeylere tespit olur.

Tek taraflı Vakum Ağızları - Delik

Tek Taraflı Delikli Vakum Ağızları teşhir materyallerine yönelik ip, tel veya kordon asmak için idealdir. Bu vakum ağızları bir bağlantı elemanı gerektirmeden temiz ve düz yüzeylere tespit olur.

Tek taraflı Vakum Ağızları - Oluk

Tek Taraflı Oluklu Vakum Ağızları baskılı materyalleri veya kendiliğinden sarkan sunumları asmakta kullanılan ip, tel veya kordon asmak için idealdir. Bu vakum ağızları bir bağlantı elemanı gerektirmeden temiz ve düz yüzeylere tespit olur.

Çift Taraflı Vakum Ağızları

Double Sided Suction Caps that have a flat, circular design with a suction cup on each side which securely holds, separates and cushions two parallel surfaces.

The design joins clean, flat surfaces without requiring a mounting hole or other fastener.

Ideal for mounting self-hanging displays, which contain a double suction cup. It is sometimes used as a stabiliser for glass table tops.

  • Material:Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colour:Clear