Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Alüminyum Kelepçeler ve Tutucular

 (6 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Manuel Mil Kelepçeleri

Manuel Mil Kelepçeleri, doğrusal rulmanlarla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olup hareketli bir bileşeni veya aparatı kelepçe serbest bırakılana kadar yerinde tutma mekanizması işlevi görür.

Kelepçe kolu çevrildiğinde, kelepçe temas yüzeyleri şaft çubuğuyla temas ederek yerine kelepçeler. Dayanıklı yapısıyla sağlamlık ve uzun ömür sunar. Böylece, harici kuvvetlere karşı direnç gösterebilir.

Manuel olarak basit ve güvenilir bir şekilde çalıştırılır. Ayarlanabilir kilit kolu bastırıldığında temas profilleri eş zamanlı olarak ray yüzeylerine bastırılır. Havada yüzen temas profilleri, kuvvetin doğrusal kılavuzda simetrik bir şekilde dağıtılmasını garanti eder. Otomotiv, endüstriyel makineler ve imalat süreçlerinde kullanılır.

  • Doğrusal rulmanlarla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olup hareketli bir bileşeni yerinde tutma mekanizması işlevi görür.
  • Dayanıklı yapısıyla sağlamlık ve uzun ömür sunar.
  • Otomotiv, endüstriyel makineler ve imalat süreçlerinde kullanılır.
Malzeme: Alüminyum Series Code:

Pitbull Wear Plates

These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.

It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.

It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.

  • Material: Aluminium

Ray Kelepçeleri

Ray Kelepçeleri, ray vagonları ile birlikte kullanılır. Ağır yükler veya titreşim gibi zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanmış olup, raylarda güvenli ve güçlü bir tutuş sağlar. Ayrıca, olağanüstü dayanıklı ve uzun ömürlüdür.

Kelepçe kolu ayarlandığında temas parçaları bastırılarak rayla temas eder ve vagon yerine sabitlenir. Sürtünme katsayısı yerine dairesel katsayıya sahiptir, sürüş direnci ve enerji tüketimi daha düşüktür.

Özel mekanizmalarla tasarlanmış olup kolay kurulum ve ayarlama imkanı sunduğundan sıkı ve sağlam bir bağlantıyı garanti eder. Makineler, demiryolu sistemleri ve imalat gibi ağır hizmet uygulamalarında kullanılır.

  • Ray vagonları ile birlikte kullanılır.
  • Sürtünme katsayısı yerine dairesel katsayıya sahiptir, sürüş direnci daha düşüktür.
  • Makineler, demiryolu sistemleri ve imalat gibi ağır hizmet uygulamalarında kullanılır.
Malzeme: AlüminyumRenk: Malzeme Tutuşabilirlik Standardı:

Uniforce Kelepçeler

Uniforce Kelepçeler, tek bir kelepçeyle iki parçayı eşdeğer kelepçeleme gücüyle sıkabilir. Olağanüstü sağlam, uzun ömürlü ve çok yönlüdür. Performanstan ödün vermeden ağır yüklere ve yüksek basınca dayanabilir.

Birçok iş parçasını etkili bir şekilde kelepçeler. Küçük boyutu sayesinde kılavuz çekilmiş delikler ve yuvalar yoluyla teçhizata kolayca takılır. Çenenin merkez çizgisi, iş parçasının merkez çizgisinin üzerinde olduğu sürece dairesel çubukları kelepçelemek için kullanılabilir. İnşaat, metal işleme veya hassas makine işleme gibi sektörlerde kullanılır.

  • Performanstan ödün vermeden ağır yüklere ve yüksek basınca dayanabilir.
  • Küçük boyutu sayesinde kılavuz çekilmiş delikler ve yuvalar yoluyla teçhizata kolayca takılır.
  • İnşaat, metal işleme veya hassas makine işleme gibi sektörlerde kullanılır.
Malzeme: AlüminyumRenk: Malzeme Tutuşabilirlik Standardı:

Uniforce Kelepçeler - Uzun Boy

Uniforce Kelepçeler, tek bir kelepçeyle iki parçayı eşdeğer kelepçeleme gücüyle sıkabildiğinden daha çok uzunluk ve güç gereken durumlarda kullanışlıdır. Olağanüstü sağlam, uzun ömürlü ve çok yönlüdür. İşlevselliğini korurken ağır yüklere ve muazzam basınca dayanabilir.

Özellikle çok sayıda iş parçasını kelepçelerken etkilidir. Pürüzsüz kayma hareketi ve sağlam kilitleme mekanizmasının sağladığı hassas ve kontrollü kelepçeleme, mükemmel güvenilirlik ve hassasiyet sunar. İnşaat, metal işleme veya hassas makine işleme gibi sektörlerde kullanılır.

  • Daha çok uzunluk ve güç gereken durumlarda kullanışlıdır.
  • İşlevselliğini korurken ağır yüklere ve muazzam basınca dayanabilir.
  • İnşaat, metal işleme veya hassas makine işleme gibi sektörlerde kullanılır.
Malzeme: Steel, AlüminyumRenk: Malzeme Tutuşabilirlik Standardı:

Uniforce Kelepçeler - İşlenebilir

İşlenebilir Uniforce Kelepçeler, tek bir kelepçeyle iki parçayı eşdeğer kelepçeleme gücüyle sıkabilir. Kelepçe çeneleri, iş parçanızın şekline uyması için işlenecek ek malzemeyi içerir. Olağanüstü sağlam, uzun ömürlü ve uyarlanabilirdir. İşlevselliğini korurken aşırı ağır yüklere ve muazzam basınca dayanabilir.

Özellikle çok sayıda iş parçasını kelepçelerken çok etkilidir. Pürüzsüz kayma hareketi ve sağlam kilitleme mekanizmasının sağladığı hassas ve kontrollü kelepçeleme, mükemmel güvenilirlik ve doğruluk sunar. İnşaat, metal işleme veya hassas makine işleme gibi sektörlerde kullanılır.

  • Tek bir kelepçeyle iki parçayı eşdeğer kelepçeleme gücüyle sıkabilir.
  • İşlevselliğini korurken aşırı ağır yüklere ve muazzam basınca dayanabilir.
  • İnşaat, metal işleme veya hassas makine işleme gibi sektörlerde kullanılır.
Malzeme: AlüminyumRenk: Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: