Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

IP rated Ayarlanabilir Stainless Steel Keyless İterek Açmalı Sürgüler

 (1 Ürün grubu)

Liste Kılavuz

Sıkıştırmalı Kilit- Ayarlı

Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.

The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.Sıkıştırmalı Sürgüler, ayarlanabilir vidayla birçok farklı kavrama aralığına sahiptir.

  • İyi basınç sağlar.
  • Titreşim ve darbe koşullarında ses sönümleme ve daha yüksek sızdırmazlık.
Malzeme: , Stainless Steel Renk: , Black, Krom Seri Kodu: SR 640, SR5547, SR5027, SR 040, SR 6413