Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(2 Ürün grupları)
Pop Perçinler genellikle panoya erişim kısıtlı olduğunda veya tek tarafında erişim olmadığında kullanışlı bağlantı elemanlarıdır. Yani uygulamanın arka (kör) tarafından takılıp bileşenleri bir arada tutarlar.
Hafif ve orta ağırlıktaki işlere uygun olan perçinler; yapışkan, vida veya cıvata yerine kullanılabilir. Pop Perçinler iki malzemeyi birbirine kalıcı olarak birleştirir. İnce uygulamalar için ideal olup ahşap, metal ve plastik gibi malzemeler için de uygundur.
Çekiç veya özel perçin aletiyle kolayca takılır. Pop Perçinler, perçinlenen iki malzemeden dar pano deliklerine geçer.
Pop Perçin çeşitlerimiz sağlam ama hafiftir. İyi elektrik yalıtım özelliklerinin yanı sıra, titreşim, aşınma ve korozyon direnci de sunar.
This Rivet Gun is a combination setting tool that is suitable for use with Pop Rivets. Ideal for one-hand applications, the single handed operation allows you to decrease the pressure required for riveting by up to 40 percent. This is achieved because operating force increases as a users hand closes around the lever; this force is fully taken advantage of by way of the special lever with an ergonomic design. This makes the installation of blind rivets quick and easy, but also comfortable.
The rivet gun has a robust design that offers secure riveting. It also features a used rivet mandrel container. The jaw mechanism grips the rivet mandrel firmly after breaking, which can then be released once more by pressing the lever forwards. The long stroke is handy for highly blind rivets.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.