Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Kalıcı Locking Film Bant

 (4 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Film Bant Parçaları - DK Film Bant

DK Film, kauçuk yapışkanlı, yüksek yapışma gücüne sahip çift taraflı bir banttır. Kauçuk bazlı yapıştırıcılar başlangıçta önemli bir yapışma gücüne sahiptir ve düşük yüzey enerjili alt katmalar dahil birçok farklı yüzeyi yapıştırmak üzere tasarlanmıştır. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Kauçuk esaslı, her iki yüzde kalıcı (doğrudan UV ışını için önerilmez). Uygulama alanlarından bazıları: İsim levhaları, Ambalaj ve ciltçilik, İşaretleme, Satış Noktası stantları, Oluklu klasör/kutu, Plastik bağlantı elemanları.

Film Bant Ruloları - 4813 Kalıcı Torba Kapatma Bandı - Parmakla Kaldırılabilir

4813 sızdırmazlık bandı kalıcı uygulamalar içindir ve her iki tarafı da yüksek performanslı ve kauçuk bazlı bir sıcak eriyik yapıştırıcıyla kaplanmıştır. Hızlı ve kolay çıkarılabilmesi için her iki yüzünde parmakla kaldırılmaya hazır bir kuru kenarı bulunan, ısıyla kesilir bir astara sahiptir. Teknik Özellikler: Yapıştırıcı: Sıcak eriyik kauçuk bazlı, kalıcı. Uygulama Sıcaklığı: 41F ila 122F Çalışma Sıcaklığı: 4F ila 149F Sınıflandırma: Dolaylı gıda teması için FDA 175.105 Düzenlemesi. Uygulama Alanları: Low temperature heat cuttability, Increased speeds

Film Bant Ruloları - 8606 Yeniden Kapatılabilir, Film Astarlı Torba Kapatma Bandı

8606, bant uygulamasının torba üretim aşamasında olduğu yeniden kapatılabilir polietilen/polipropilen torbalar için bir genel amaçlı banttır. Esnek ambalaj malzemeleri ve gerekli yapışma gücündeki büyük farklılıklar nedeniyle, bandın kullanımdan önce tüm uygulamalar içi tam olarak değerlendirilmesi önerilir.

Film Bant Ruloları - DK Film - Kauçuk

DK Film köpük bandın kalınlığı olmadan, kalıcı kauçuk bazlı yapıştırıcının yapışma gücünü sunar. Kauçuk bazlı yapıştırıcılar başlangıçta önemli bir yapışma gücüne sahiptir ve birçok farklı yüzeyi yapıştırmak üzere tasarlanır. Daha fazla esneklik için iki yapıştırıcı kalınlığı mevcuttur: Daha az talepkâr veya maliyetin önemli olduğu projelerde 3,0 mil kalınlığında bant kullanın. Daha yüksek yırtılma direnci gerektiren uygulamalar için de 4,5 mil kalınlığında bant kullanın. Ekstrüzyonlar, İsim levhaları, Ambalaj ve ciltçilik, İşaretleme, Satış Noktası stantları, Oluklu klasör/kutu, Plastik bağlantı elemanları