Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(3 Ürün grupları)
The Padle Latch range is a heavy duty push to close lock that is best suited for large cabinets . The locks can be opened from the inside by moving the cam.The slam shut operation requires a locking device to order under part number 016A71E. A choice of materials, keyed alike and key to differ and IP54 rating provide a solution for application environment and additional security.
Optik Fiber Bağlantı Kapakları dış unsurları, istenmeyen yabancı maddeleri ve kiri, fiberlerin ve kabloların dışında tutar. Ürün grubumuz 2,5 inç uzunluğunda metal zincire sahip toz kapakları da içerir. Malzeme Seçenekleri; HDPE, PVC, Paslanmaz Çelik ve TPE. Renkler: Siyah, Yeşil, Doğal, Kırmızı ve Beyaz.
This Cam Striking Plate is required in conjunction with the Locking Paddle Latch that is slam shut operated. It is made of Steel and is Zinc Plated finished.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.