Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Metal Locking Sızdırmazlık Pulları

 (3 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Kilitli Çekme Mandalı

The Padle Latch range is a heavy duty push to close lock that is best suited for large cabinets . The locks can be opened from the inside by moving the cam.The slam shut operation requires a locking device to order under part number 016A71E. A choice of materials, keyed alike and key to differ and IP54 rating provide a solution for application environment and additional security.

Series Code :SR5538

Seri Kodu: SR5538

Sızdırmazlık Pulları

Sızdırmazlık pulları, güvenilir ve etkili bir sızdırmazlık çözümü olarak kullanılır. Tasarımı sayesinde iki yüzey arasında sıkı bir sızdırmazlık oluşturarak sıvı, gaz ve diğer kirleticilerin sızmasını önler.

Sızdırmazlık pullarında bulunan silikon O-halka, yüzeye oturmasını ve aralıkları ya da kusurları kapatmasını sağlar. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.

Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları yaygındır. Yeniden kullanılabilir ve -75C ile +205C arası sıcaklıklara dayanıklıdır.

  • Sıvı, gaz ve diğer kirleticilerin sızmasını önler.
  • İçeriğinde bulunan silikon O-halka, yüzeye oturmasını ve aralıkları ya da kusurları kapatmasını sağlar.
  • Yeniden kullanılabilir ve -75C ile +205C arası sıcaklıklara dayanıklıdır.
Malzeme: 316 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0180

Çekme Mandalı Kilit Dilli

This Cam Striking Plate is required in conjunction with the Locking Paddle Latch that is slam shut operated. It is made of Steel and is Zinc Plated finished.