Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Round Metal Mobilya Kızakları

 (3 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

İtmeli Kılavuzlar

Push In Glides, or Tube Inserts, are commonly used at the base of tubular products like chair legs. The push-fit glide provides protection, not just for the assembly, but more importantly for the surface below. Ideal protection for wooden, carpeted and other floor surfaces.

Our Push-In Glide range has a wide range of material options to choose from, including but not limited to; Polyamide (PA), Polyethylene (PE), Acrylonitrile Butadiene Styrene (ABS), Felt and also Steel; as well as various finishes and colour choices to choose from.

Our offer features numerous styles, including; Domed, Angled, Metal-Pronged, Ribbed, Threaded, Lightweight and Heavy Duty. Plus lots of shapes to suit your application needs, including; Round, Oval, Rectangular and Square.

  • Attractive finish provides enhanced aesthetic appearance
  • Easy to assemble
  • Secure fitting
  • Durable and long-lasting.

Vidalı Kızaklar

Politetraflüoroetilenden (PTFE) mamul Vidalı Kızaklar vidayla monte edilir ve Çelik pulla gelir. Vidalı Kızak Parçaları, sandalye ve boru şekilli diğer ürünlerin düz zeminlerde kaymasını önler.

  • 4,5 mm çaplı vida deliği
  • Dişsiz ve dişli göbek seçenekleri
  • Renkler: Doğal ve Siyah.

Çivili Kızaklar

Çivili Kızaklar, diğer adıyla Çivili Ayaklar ahşap mobilya ayaklarında azami zemin koruması sağlayıp gürültüyü azalttıklarından idealdir. Kızaklar yerlerine kolaylıkla vurulur, sorunsuz bir geçme hareketi için çeşitli son katları mevcuttur.

Çivi Montajlı Kızaklarımız farklı taban malzemesi seçenekleriyle gelir: Yüksek Yoğunluklu Polietilen (HDPE), Krom, Poliamid (PA) ve Politetraflüoroetilen (PTFE) - Ayrıca, Keçe seçenekli PTFE. Bunların hepsi Çelik çiviyle sunulduğundan daha fazla kolaylık ve değer sağlar.

  • Şekil: Yuvarlak
  • Renkler: Ahşap, Gri, Kahve ve Doğal