Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Nylon Pano Bağlantı Elemanları

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Levha Kenarı Eklentileri

Levha Kenarı Eklentileri, delinemeyecek kadar ince metal levhalar için güçlü dişliler sağlar. İnce levhanın kenarına tespit olup kendi kendini perçinleyen eklentilere iyi bir alternatiftir.

Montaj;
1. Eklenti çentiğini pano ağzının kenarına takın.
2. Eklentinin yay ayağını panoya doğru döndürün. Böylece yay ayağı sıkıştırılıp panodaki çentikten geçer.
3. Ayak normal pozisyonuna dönerek eklentiyi panoya geçirir.
Lütfen Dikkat: Dahili diş montajında tornavida gereklidir.

Eklenti taktıldıktan sonra yaylı ayaklar sıkıştırılıp çevrilerek kolayca çıkarılır.

  • Malzeme: Poliamid 6/6
  • Renk: Siyah
  • UL94 V2 alev geciktirici standardı.

Plastik U Biçimli Somunlar

A range of U-shaped nuts that are edge mounted. They easily slide on to the edges of thin sheet materials and panels.

These nuts can be used as an alternative solution to threaded inserts and clinch fasteners. They are available in a choice of different mounting styles to suit your project needs, including; panel edge mounting, edge to edge panel corner mounting and edge to edge panel mounting.

Thread sizes include M5 and M6.

  • Material: Polyamide (PA)
  • Colour: Black