Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Plaka Confirmat

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Confirmat Vidalar

Confirmat Screws are primarily used for the easy assembly and dismantling of panels. Ideal applications include wooden furniture and flat pack assemblies. They feature a hexagonal driver that is compatible with an #3 or #4 Hexagonal Key.

The screw has a deep cutting thread that ensures accurate and close-fitting joints are achieved. The range features M5 and M7 thread size options.

  • Material: Steel
  • Finish: Zinc Plated

Tekerlek bağlantıları

Kaster bağlantı plakaları, metal veya plastik soketler, tırnak milleri ve dişli miller gibi çeşitli Kaster Bağlantıları sunuyoruz. Kör delik montajlı kasterlerle uyumludur. İstenen bağlantı yöntemine ve kaster montaj deliğinin boyutuna göre seçim yapın. Uygulama ihtiyaçlarınıza göre farklı malzeme seçenekleri mevcuttur.