Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(2 Ürün grupları)
These D-Ring Ring Seal Kits are utilised for sealing purposes. In both static and dynamic applications, it forms a secure seal. It ensures the seal does not twist or roll during operation or installation.
The D-ring's flat side provides a firm and secure seal against a flat surface, while the rounded side allows for flexibility and compression, resulting in a snug fit. This shape is especially beneficial for sealing applications where a standard round O-ring would be inconvenient owing to space limits or unique sealing requirements.
It is simple to insert into a machined groove, where the flat edge of the D-ring provides support. Commonly used in industries such as automotive, plumbing, and manufacturing. They are helpful for sealing applications in engines, pumps, valves, and other mechanical devices.
Series Code: SR6159
Kaster bağlantı plakaları, metal veya plastik soketler, tırnak milleri ve dişli miller gibi çeşitli Kaster Bağlantıları sunuyoruz. Kör delik montajlı kasterlerle uyumludur. İstenen bağlantı yöntemine ve kaster montaj deliğinin boyutuna göre seçim yapın. Uygulama ihtiyaçlarınıza göre farklı malzeme seçenekleri mevcuttur.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.