Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(1 Ürün grubu)
Compression Latch with a Wing Knob is an ideal choice when better sealing is required under vibration conditions. A popular choice for cabinets, access panels and other access hardware applications.
This compression latch range has a fixed design that are available in locking and non-locking options. Locking options are supplied with two keys. All latches are provided with 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.
The latches require the use of standard cams without stoppers, which are sold separately.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.