Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

LDPE Snap-On

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Cıvata Koruma Kapakları

Cıvata Koruma Kapakları, cıvata başlarını ve somunları hava koşullarına karşı korur. Cıvata başları, vida başları ve somunlar için idealdir. Zarif bir görünüm oluşturur ve dış mekan uygulamaları için harika bir seçimdir.

Bu ürün grubu birçok uygulamaya uyan pek çok farklı boyutta sunulur. Bu kapaklar Emperyal UNF, Metrik ISO 4017 veya DIN 933 standart cıvatalara uyar.

Çeşitli renklerde mevcuttur.

  • Ek yeri bağlantı parçalarını kurcalamaya ve hava koşullarına karşı korur.
  • Uygulamanıza zarif bir görünüm katar.
  • Dış mekan uygulamaları için harika bir seçim.
Malzeme: LDPE Renk: Black, Green, Brown, Grey, White Series Code: SR1802, SRF0074

Geçmeli Cıvata Kapakları

Bolt Caps with a simple and convenient snap-on design are a cost effective options that can be used to cover exposed screw, nuts, washers and bolts.

They improve the finished appearance, while providing protection against dirt, damage and long-term exposure to the surrounding environment.

Our range features two type options; Type 1 can be used to protect bolts, screws and nuts and Type 2 protects a washer in addition to the bolts, screws and nuts. Available to fit various bolt thread sizes - you are sure to find an option for your application.

  • Material: Low-Density Polyethylene (LDPE)
  • Colour: Black


Seri Kodu: SR1113