Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Hexagonal Stainless Steel M5

 (2 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları

Dahili Sızdırmazlık Somunları, entegre sızdırmazlık özelliğine sahip olup somun ve sızdırmazlık işlevlerini tek bir parçada birleştirir. Güvenilir bir bağlantı sağlayan bu somunlar, kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek çift yönlü sızdırmazlık sağlar.

Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları, somun ve eşleşen parça arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir.

-100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir. Dahili Sızdırmazlık Somunları, dolaplar gibi uygulamalarda ve otomotiv, makine ve elektrik sektörlerinde kullanılır.

  • Güvenilir ve su geçirmez bir bağlantı sağlayıp kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • Somun ve eşleşen yüzey arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir.
  • -100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Series Code:

Dahili Sızdırmazlık Cıvataları

Sızdırmazlık cıvataları, O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.

Altıgen başlı sızdırmazlık cıvataları, cıvatanın başı ile eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile tam sızdırmazlık sağlar. Paslanmaz Çelikten mamul vidalar, korozyona dayanıklıdır ve biraz manyetiktir. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.

Dahili Sızdırmazlık Cıvataları, boru, valf ve pompalar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır. Sızdırmazlık cıvataları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır. Lütfen dikkat: Sızdırmazlık cıvatalarımız, sızdırmazlık özelliği gereken uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Sızdırmazlık özelliği gerektirmeyen standart bağlantı elemanlarıyla veya sızdırmazlık vidalarının sunduğu sızdırmazlık özelliğini sunmayan ve halkaya zarar verebilecek O-Halka ile karıştırılabilir.

  • Sızdırmalık özelliğiyle çeşitli uygulamalarda güvenli ve su geçirmez bağlantı sağlayarak titreşim veya hareket sebebiyle gevşeme riskini azaltır.
  • Su, kir veya diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenli bir bağlantı sağlayın.
  • Altıgen başa sahip olup somun ve eşleşen yüzey arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Series Code: