Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
(13 Ürün grupları)
Mini Quarter Turn Latches with 45 degree housing are specially designed with an internal spring that provides up to 1mm of torsion.
The cam sits at a 45 degree angle to the housing. The latch is offered with alternative grip range options and a choice of three head styles that include; 6mm Square, 7mm Triangle and Slotted.
Endüstriyel Kasterler otomotiv, mühendislik, imalat vb. ağır hizmet tipi uygulamalar veya sektörler için idealdir. Ağır yükleri kaldırmak üzere tasarlanan bu kasterler genellikle kaydırma arabaları, depolama arabaları, çekme halatları, bakım ekipmanları, platform kamyonları vb. uygulamalarda kullanılır. Çeşitlerimiz Cıvata Delikli, Dişli Milli, Sabit veya Döner Plakalı kaster türleri içerip Kauçuk, Naylon, Dökme Demir ve Poliüretan gibi farklı renk ve malzemelerde üretilmiştir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
Handle Turn Cam Latches feature an L-shaped handle. They are commonly used in applications such as electric panels and machinery covers.
Available in a choice of materials that include; Nylon, Polyamide, Stainless Steel and Die-Cast Zinc Alloy. Our range also boasts several visually pleasing finishes; Powder Coated, Matt, Chrome Plated and Bright Chrome.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
Handle Turn Cam Latches feature an T-shaped handle. They are commonly used cabinet and furniture applications.
The cam latches compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions.
With locking and non-locking options to choose, you are sure to find a solution for your application.
Cam Latches are designed to lock and secure access to your panels and doors with a rotating cam that is secured by engaging the frame or keeper on the rear side.
These locks offer a tool-free assembly for quick and easy mounting. They can be mounted on to doors with common thickness and are ideal for lightweight access applications.
The range is is available with a choice of Lock Types, includes; Master Key, Keyed Alike and Keyed to Differ,
Zarif görünümlü bu kasterler genellikle ofis ve benzeri ticari tesislerde kullanılan ekipman için harika bir seçenektir. Mobilya ve Ofis Kasterleri çeşitlerimiz çalışma masaları, pedestallar, depo el arabaları, toplantı masaları vb uygulamalarda kullanılır. Bu ürünler Kauçuk, Naylon, Çinko Kaplama Çelik ve diğer malzemelerde sunulur. Uygulamanız uygun Küre, Çift Hareketli Tekerlekli, Cıvata Delikli, Telli Jantlı Tekerlekli, Tırtıklı Milli Tekerlek gibi çeşitli tiplerde mevcuttur. Ürünlerimiz birçok farklı yük kapasitesi ve boyutta sunulur.
Kaster bağlantı plakaları, metal veya plastik soketler, tırnak milleri ve dişli miller gibi çeşitli Kaster Bağlantıları sunuyoruz. Kör delik montajlı kasterlerle uyumludur. İstenen bağlantı yöntemine ve kaster montaj deliğinin boyutuna göre seçim yapın. Uygulama ihtiyaçlarınıza göre farklı malzeme seçenekleri mevcuttur.
Tıbbi Amaçlı Kasterler sağlık sektöründe; hastane, bakım evi, laboratuvar ve benzeri diğer kurumlara ekipmanların taşınmasında çok büyük öneme sahiptir. Girdiğiniz her sağlık tesisinde monitörler ve cihazlar, ventilatörler, yataklar, medikal arabalar ve el arabaları, kaldıraçlar ve tekerlekli arabalar ile kaster ve tekerlek kullanan diğer tüm taşınabilir ekipmanları görürsünüz. Kapsamlı ürün yelpazemiz farklı kaster türleri içerir: Levina, Linea, Çift Hareketli Tekerlek, Döner, Sabit Plakalı Tekerlek ve diğerleri. Kaster ürünlerimiz Poliüretan, Çinko Kaplamalı Çelik ve Naylon gibi çeşitli renk ve malzemede sunulur: Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
Yiyecek ve konaklama sektörlerinde ideal bir seçim olan Yeme-İçme Hizmeti Amaçlı Kasterler genellikle hostes arabaları, fırınlar ve diğer taşınabilir yemek pişirme aparatları ile çöp kovası, mutfak üniteleri ve depo rafları gibi ekipmanlarda kullanılır. Ürünlerimiz Poliüretan, Paslanmaz Çelik ve Naylon gibi malzemelerden imal edilen lastikler içerir. Uygulamanızın ihtiyaçlarına uygun pek çok yük kapasitesi ve boyut seçenekleri bulunur.
Yüksek Sıcaklık Kasterleri, ekmek fırını tekerlekleri gibi ekipmanların yanı sıra endüstriyel fırın ekipmanları ve otoklavlar gibi yüksek ısılı uygulamalar için idealdir. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı diğer uygulamalarda da kullanılır. Cıvata Delikli, Sabit veya Döner Plakalı tipler sunuyoruz. Bu ürünler Termoplastik, Paslanmaz Çelik ve Kauçuk gibi malzeme ve renk seçeneklerinde mevcuttur. Çeşitli yük kapasiteleri ve boyutları bulunur.
This range of Quarter Turn Locks are fitted with a cam that lifts and returns when the door is closed. The range proposes a left hand or a right hand with a 5 mm double bit head driver.
Quarter Turn Latches with Wing Knobs are available with an extra long housing. These are ideal for sound-proof or isolated doors and are supplied with a rubber gasket for additional sealing properties. They are available in both Chrome Plated and Black Coated Die-cast Zinc and in an array of grip ranges
Quarter Turn Latches with spring are ideal for use on electrical cabinets and enclosures. Seven head styles and six grip ranges are available, as well as two material options (stainless steel and die cast zinc alloy), in a choice of finishes. The variations are wide ranging for this product.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.