Menü Arama

Çarpma Kapamalı Çeyrek Tur Mandallar

Stokta

This range of Quarter Turn Locks are fitted with a cam that lifts and returns when the door is closed. The range proposes a left hand or a right hand with a 5 mm double bit head driver.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Mandal Biçim Renk Bitir Satın Al
73 Stokta
Quarter-Turn Spring Cam Latch
Natural
Chrome Plated
95 Stokta
Quarter-Turn Spring Cam Latch
Natural
Chrome Plated
İtmeli Sürgü 18.5 mm Eurokey (5333) Zinc Alloy

1601115001E


Stok Seviyeleri
73 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Anahtar Tipi
    Eurokey (5333)
  • Montaj Yönelimi
    Sağ Tutamaklı
İtmeli Sürgü 18.5 mm 5 mm Çift Uçlu Anahtar Zinc Alloy

1601115002E


Stok Seviyeleri
95 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bitir
    Chrome Plated
  • Kavrama Aralığı
    18.5 mm
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Montaj Yönelimi
    Sol Tutamaklı