Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Steel Vida Açma Milleri ve Bilyeli Vidalar

 (5 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Altıgen Çelik Somun sipariş edin.

Altıgen çelik somunlar sıkı tutuş sağlayıp titreşim veya hareket sebebiyle gevşemeyi önler. Normal bir anahtar veya kerpetenle kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Altıgen çelik somunlar sıkı tutuş sağlayıp titreşim veya hareket sebebiyle gevşemeyi önler. Normal bir anahtar veya kerpetenle kolayca sıkıştırılıp gevşetilir. Çelik veya paslanmaz çelik vida açma milleriyle düşük dönüş hızları, manuel kontrol, kelepçeleme, kilitleme ve sabit ağırlık alımı için kullanılır.

Malzemesi sayesinde yüksek sağlamlık ve dayanıklılığın yanı sıra somunun vidada takılmasını önlemek için yağlama gerektiren uygulamalarda kullanılır.

Bu ürünlerin otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli altıgen çelik somunlar mevcuttur.

Lütfen dikkat: Çeliğin çelikle temas ettiği yüzeyler motorize hareketler için uygun değildir.

  • Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
  • Altıgen çelik somunlar sıkı tutuş sağlayıp titreşim veya hareket sebebiyle gevşemeyi önler.
  • Yüksek sağlamlık ve dayanıklılığın yanı sıra somunun vidada takılmasını önlemek için yağlama gerektiren uygulamalarda kullanılır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1338

Bilyeli Vidalar

Bilyeli Vidalar doğrusal hareket sistemlerinde döner hareketi doğrusal harekete etkili ve doğru bir şekilde dönüştürmek için kullanılan hassas bileşenlerdir. Dişli şaft (veya somun) ile hassas ayarlı, taşlanmış bilyeli yatak seti içerir. Bilyeli yataklar, şaft ve somun arasında yuvarlanarak kayar haraketli sistemlerde yaygın olan sürtünme ve aşınmayı azaltır.

Özellikle otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları yaygındır. Çap boyutuna uygun birçok farklı bilyeli vidalarımız mevcuttur.

Lütfen dikkat: Bilyeli yatakların gevşeyerek kullanılmaz hale gelmesine sebep olabileceğinden bilyeli somunu manşondan çıkarmayın.Bilyeli Vidalar doğrusal hareket sistemlerinde döner hareketi doğrusal harekete etkili ve doğru bir şekilde dönüştürmek için kullanılan hassas bileşenlerdir.

  • Bilyeli Vidalar, doğrusal hareket sistemlerinde kullanılan hassas bileşenlerdir.
  • Döner hareketi doğrusal harekete dönüştürür.
  • Özellikle otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1375.80, SRL1375.63, SRL1375.50, SRL1375.40, SRL1375.32, SRL1375.25, SRL1375.20, SRL1375.16

Flanşlı Bilyeli Somunlar

Flanşlı Bilyeli Somunlar, bilyeli vida donanımlarının önemli bir bileşenidir. Doğrusal hareket sistemlerinde kullanılan hassas mühendislik eseri bileşenleridir. Adından da anlaşılacağı gibi bu somunlar yassı bir flanş ile somundan çıkan bir pim içerir, ek destek sağlar ve kolay takılır.

Döner hareketi doğrusal harekete dönüştürürken bilyeli vidalarla kullanılır. Somundaki bilyeli yataklar, bilyeli vida döndükçe bu parça boyunca yuvarlanarak pürüzsüz ve hassas doğrusal hareket oluşturur. Flanşın sıkı toleransı sayesinde asgari geri tepme ile yüksek hassaslık ve doğruluk sağlar.

Bu ürünler otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır. Bilyeli somunun manşondan çıkarılması bilyeli yatakların gevşeyerek kullanılmaz hale gelmesine sebep olabilir.

  • Yük altında düşük dönüş hareketiyle manuel ve motorize uygulamalarda idealdir.
  • Olağanüstü dayanıklıdır ve kendinden yağlama özelliğine sahiptir.
  • Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1370

Kare Somunlar

Bu vida açma milleri grubunda çeşitli ihtiyaçlarınıza uygun birçok farklı Kare Somun mevcuttur: Tespit delikli Kare Bronz Somunlar, Kare Pirinç Somunlar, Kare Çelik Somunlar, Tespit delikli Kare Çelik Somunlar.

  • Tespit delikli Kare Bronz Somunlar, güvenli ve sağlam bağlantı gerektiğinde kullanılır. İstikrar ve güç sağladığından orta hizmet tipi uygulamalar için uygundur. Kapak başlı vidalara uygun boydan boya delikler içerir.
  • Kare Pirinç Somunlar, oldukça hafif hizmet tipi yükler gerektiğinde kullanılır. Sağlamdır, korozyon, nem ve diğer unsurlara dirençlidir.
  • Kare Çelik Somunlar düşük dönüş hızları, manuel kontrol, kelepçeleme ve kilitleme gerektiren uygulamalarda kullanılır.
  • Delikli Kare Çelik Somunlar düşük dönüş hızları, manuel kontrol ve kilitleme gerektiren uygulamalarda kullanılır. Kapak başlı vidalara uygun boydan boya delikler içerir.

Bu ürünlerin otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli kare somunlar mevcuttur.

Lütfen dikkat: Çeliğin çelikle temas ettiği yüzeyler motorize hareketler için uygun değildir.Bu gruptaki ürünler: Tespit delikli Kare Bronz Somunlar, Kare Pirinç Somunlar, Kare Çelik Somunlar, Tespit delikli Kare Çelik Somunlar.
  • Otomotiv, uzay ve tıbbi ekipmanlar gibi birçok farklı endüstriyel uygulamaları vardır.
  • Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli kare somunlar mevcuttur.
Malzeme: Steel, Bronz, Brass Seri Kodu: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Silindirik Çelik Somunlar

Silindirik Çelik Somunlar, yaygın olarak vida açma millerimizle kullanılarak döner hareketi doğrusal harekete dönüştürür. Somun, vidaya dişle oturur ve döndükçe vida boyunca geçerek akıcı ve doğrusal bir hareket sağlar.

Düşük dönüş hızları, manuel kontrol ve kelepçeleme fonksiyonları için kullanılır. Motorize hareketler için uygun değildir. Vidayla eşleşen iç dişler sayesinde olağanüstü dayanıklıdır ve malzemesi aşınmaya dirençlidir.

Otomotiv, uzay ve inşaat sektörlerinde vida açma millerini yerine oturtmak için kullanılır. Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli silindirik çelik somunlar mevcuttur.

  • Somun, vidaya dişle oturur ve döndükçe vida boyunca geçer.
  • Otomotiv, uzay ve inşaat sektörlerinde kullanılır
  • Hem standart sağ el dişli hem sol el dişli silindirik çelik somunlar mevcuttur.
Malzeme: Steel Seri Kodu: SRL1339