Krimpovací dutinky jsou vyráběny v provedení s izolací nebo bez izolace. Jsou ideální pro rychlou montáž. Chrání konce vodičů před poškozením. Dále zaručují lepší vodivost připojení a zamezují ztrátám.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Typ | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2082 Kč - 1,5466 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.327 in
8.3 mm
|
0.433 in
11 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
10346655 | 1,6928 Kč - 2,1669 Kč | 100 Skladem |
0.287 in
7.3 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
Izolované
|
||||||
0,2346 Kč - 0,3001 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.055 in
1.4 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
10346617 | 1,5314 Kč - 1,9602 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.177 in
4.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Izolované
|
||||||
0,3088 Kč - 0,3953 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.11 in
2.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
1,1113 Kč - 1,4225 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.287 in
7.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
0,5369 Kč - 0,6872 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.138 in
3.5 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Bez izolace
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku