Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Šestihranné distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost, robustní konstrukce, odsazení nebo izolace pro elektronická zařízení s vyšším napětím. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | External Thread Size | Vzdálenost mezi ploškami | Délka závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20,9694 Kč - 20,9694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
23,124 Kč - 23,124 Kč | 305 Skladem |
|
|
|
|
||
81,1266 Kč - 81,1266 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
21,0626 Kč - 21,0626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
35,564 Kč - 35,564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
35,2377 Kč - 35,2377 Kč | 50 Skladem |
|
|
|
|
||
41,6142 Kč - 41,6142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
40,705 Kč - 45,2388 Kč | 534 Skladem |
|
|
|
|
||
64,354 Kč - 107,9307 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
58,8681 Kč - 58,8681 Kč | 80 Skladem |
|
|
|
|
||
46,2272 Kč - 46,2272 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
83,1547 Kč - 83,1547 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
21,3912 Kč - 21,3912 Kč | 90 Skladem |
|
|
|
|
||
21,5892 Kč - 21,5892 Kč | 100 Skladem |
|
|
|
|
||
35,564 Kč - 35,564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
25,6958 Kč - 37,0864 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
37,1239 Kč - 37,1239 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
87,508 Kč - 87,508 Kč | 8 Skladem |
|
|
|
|
||
52,3277 Kč - 52,3277 Kč | 79 Skladem |
|
|
|
|
||
67,8519 Kč - 67,8519 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.