Těsnicí šrouby jsou typem spojovacího prvku s integrovaným těsnicím kroužkem, který poskytuje bezpečnou obousměrnou ochranu proti nečistotám, jako jsou plyny a kapaliny, v různých odvětvích, čímž se minimalizuje riziko poškození citlivých zařízení. Zabraňují vniknutí vody, prachu nebo jiných nečistot a zajišťují bezpečné a spolehlivé spojení.
Tento sortiment těsnicích šroubů s šestihrannou hlavou je opatřen o-kroužkem, který je stlačen a vmáčknut do přesné drážky vyfrézované pod hlavou šroubu, a utěsnění se vytváří proti ploše protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která má dobrou odolnost vůči korozi a je mírně magnetická.
Těsnicí šrouby se používají v závitových i hladkých otvorech např. pro potrubí, ventily nebo čerpadla. Používají se také do hladkých i závitových otvorů na rozvodné skříně nebo v automobilovém a elektrotechnickém průmyslu. Upozornění: Tyto těsnicí šrouby jsou navrženy pro použití tam, kde jsou vyžadovány specifické požadavky na utěsnění. Nezaměňujte je se se standardními spojovacími prvky, které negarantují těsnící vlastnosti a s o-kroužkem nezískáte těsnicí vlastnosti jako u těchto těsnících šroubů a může dojít k poškození kroužku.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303Barva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | h1 max | Materiál | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42,2443 Kč - 64,9911 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.6
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.0
|
M2
|
10.0
|
2.35
|
||||
38,5935 Kč - 59,3746 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.2
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.5
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||||
41,2012 Kč - 63,3863 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
2.2
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.5
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||||
53,7181 Kč - 82,6431 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
7.0
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||||
53,1964 Kč - 81,8407 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||||
50,5887 Kč - 77,8287 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
7.0
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||||
52,1535 Kč - 80,2359 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.7
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||||
59,4548 Kč - 91,4689 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.7
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
M5
|
16.0
|
5.6
|
||||
87,096 Kč - 133,9942 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.2
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
M6
|
20.0
|
6.8
|
||||
77,7085 Kč - 119,5516 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.2
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
M6
|
16.0
|
6.8
|
||||
93,3544 Kč - 143,6225 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
4.2
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
M6
|
30.0
|
6.8
|
||||
91,7899 Kč - 141,2153 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
13.0
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||||
99,6129 Kč - 153,2507 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
13.0
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||||
124,125 Kč - 190,9616 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.6
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||||
115,7806 Kč - 178,1238 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.6
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
||||
107,9576 Kč - 166,0883 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.6
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||||
119,6919 Kč - 184,1415 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.7
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
18.0
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
||||
140,6577 Kč - 216,3964 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.6
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
16.0
|
M10
|
50.0
|
10.6
|
||||
119,6919 Kč - 184,1415 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.6
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
M10
|
50.0
|
10.6
|
||||
137,685 Kč - 211,8229 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
5.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.0
|
M8
|
40.0
|
8.5
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku