20192303
20192303
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 171,00 Kč |
50 - 99 | 136,80 Kč |
100 - 199 | 128,3739 Kč |
200 - 499 | 119,70 Kč |
500 + | 111,2739 Kč |
Velikost spoje | 5x10 |
---|---|
Směr závitu | Levý závit |
Typ závitu | Drsný |
d1 tol. H9 | 5.0 |
l1 ±0.5 | 10.0 |
d2 | M5 |
d3 | 9.0 |
l2 ±0.5 | 26.0 |
l3 | 20.0 |
l4 | 7.5 |
w1 tol. B13 | 5.0 |
w2 | 5.0 |
w3 tol. h11 | 10.0 |
w4 | 10.0 |
Hmotnost (g) | 9.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.