20193041
20193041
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 295,9043 Kč |
50 - 99 | 236,6739 Kč |
100 - 199 | 222,0521 Kč |
200 - 499 | 207,183 Kč |
500 + | 192,313 Kč |
Velikost spoje | 16x32 |
---|---|
Směr závitu | Pravý závit |
Typ závitu | Drsný |
d1 tol. H9 | 16.0 |
l1 ±0.5 | 32.0 |
d2 | M16 |
d3 | 26.0 |
l2 ±0.5 | 83.0 |
l3 | 64.0 |
l4 | 24.0 |
w1 tol. B13 | 16.0 |
w2 | 16.0 |
w3 tol. h11 | 32.0 |
w4 | 32.0 |
Hmotnost (g) | 282.0 |
Povrchová úprava | Zinc Plated |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.