20193133
20193133
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 1 406,6608 Kč |
50 - 99 | 1 125,3782 Kč |
100 + | 1 054,9956 Kč |
Velikost spoje | 20x80 |
---|---|
Směr závitu | Pravý závit |
Typ závitu | Jemný |
d1 tol. H9 | 20.0 |
l1 ±0.5 | 80.0 |
d2 | M20 |
d3 | 34.0 |
l2 ±0.5 | 145.0 |
l3 | 120.0 |
l4 | 30.0 |
w1 tol. B13 | 20.0 |
w2 | 20.0 |
w3 tol. h11 | 40.0 |
w4 | 40.0 |
Hmotnost (g) | 800.0 |
Povrchová úprava | Zinc Plated |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.