20193560
20193560
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 2 216,8043 Kč |
50 - 99 | 1 773,4434 Kč |
100 + | 1 662,6652 Kč |
Velikost spoje | 18x36 |
---|---|
Směr závitu | Levý závit |
Typ závitu | Jemný |
d1 tol. H9 | 18.0 |
l1 ±0.5 | 36.0 |
d2 | M18 |
d3 | 30.0 |
l2 ±0.5 | 94.0 |
l3 | 72.0 |
l4 | 27.0 |
w1 tol. B13 | 18.0 |
w2 | 18.0 |
w3 tol. h11 | 36.0 |
w4 | 36.0 |
Hmotnost (g) | 390.0 |
Povrchová úprava | Zinc Plated |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.