20193645
20193645
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 4 405,3565 Kč |
50 - 99 | 3 524,3347 Kč |
100 + | 3 304,0173 Kč |
Velikost spoje | 28x56 |
---|---|
Směr závitu | Levý závit |
Typ závitu | Jemný |
d1 tol. H9 | 28.0 |
l1 ±0.5 | 56.0 |
d2 | M27 |
d3 | 48.0 |
l2 ±0.5 | 148.0 |
l3 | 112.0 |
l4 | 40.0 |
w1 tol. B13 | 28.0 |
w2 | 28.0 |
w3 tol. h11 | 55.0 |
w4 | 55.0 |
Hmotnost (g) | 1500.0 |
Povrchová úprava | Zinc Plated |
Materiál | ocel |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.