20193973
20193973
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 2 443,3173 Kč |
50 - 99 | 1 954,6043 Kč |
100 + | 1 832,426 Kč |
Velikost spoje | 14x56 |
---|---|
Směr závitu | Pravý závit |
Typ závitu | Jemný |
d1 tol. H9 | 14.0 |
l1 ±0.5 | 56.0 |
d2 | M14 |
d3 | 24.0 |
l2 ±0.5 | 101.0 |
l3 | 85.0 |
l4 | 22.5 |
w1 tol. B13 | 14.0 |
w2 | 14.0 |
w3 tol. h11 | 27.0 |
w4 | 27.0 |
Hmotnost (g) | 258.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.