20194215
20194215
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 1 289,6869 Kč |
50 - 99 | 1 031,70 Kč |
100 + | 967,2652 Kč |
Velikost spoje | 14x28 |
---|---|
Směr závitu | Levý závit |
Typ závitu | Drsný |
d1 tol. H9 | 14.0 |
l1 ±0.5 | 28.0 |
d2 | M14 |
d3 | 24.0 |
l2 ±0.5 | 72.0 |
l3 | 56.0 |
l4 | 22.5 |
w1 tol. B13 | 14.0 |
w2 | 14.0 |
w3 tol. h11 | 28.0 |
w4 | 28.0 |
Hmotnost (g) | 178.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.