20194383
20194383
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 525,6391 Kč |
50 - 99 | 420,5608 Kč |
100 - 199 | 394,2913 Kč |
200 - 499 | 368,022 Kč |
500 + | 341,7521 Kč |
Velikost spoje | 10x20 |
---|---|
Směr závitu | Pravý závit |
Typ závitu | Jemný |
d1 tol. H9 | 10.0 |
l1 ±0.5 | 20.0 |
d2 | M10 |
d3 | 18.0 |
l2 ±0.5 | 52.0 |
l3 | 40.0 |
l4 | 15.0 |
w1 tol. B13 | 10.0 |
w2 | 10.0 |
w3 tol. h11 | 20.0 |
w4 | 20.0 |
Hmotnost (g) | 74.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.