20194574
20194574
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 49 | 849,30 Kč |
50 - 99 | 679,5391 Kč |
100 - 199 | 636,913 Kč |
200 - 499 | 594,535 Kč |
500 + | 552,1565 Kč |
Velikost spoje | 12x48 |
---|---|
Směr závitu | Levý závit |
Typ závitu | Drsný |
d1 tol. H9 | 12.0 |
l1 ±0.5 | 48.0 |
d2 | M12 |
d3 | 20.0 |
l2 ±0.5 | 86.0 |
l3 | 72.0 |
l4 | 18.0 |
w1 tol. B13 | 12.0 |
w2 | 12.0 |
w3 tol. h11 | 24.0 |
w4 | 24.0 |
Hmotnost (g) | 175.0 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 303 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.