Čtvrtotáčkové mini zámky v mnoha provedeních a s různým rozpětím zachycení. Typ 1 pracuje s pružinou a je vyroben z pevného tlakově litého zinku.
Produktová řada: SR5528
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Povrchová úprava | Typ klíče | Rozpětí zachycení | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
46,6475 Kč - 52,2641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pochromováno
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
46,6475 Kč - 52,2641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černě práškováno
|
Klíč s drážkou
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
46,6475 Kč - 52,2641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pochromováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
46,6475 Kč - 52,2641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pochromováno
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
37,8128 Kč - 41,3176 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
bez povrchové úpravy
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
46,6475 Kč - 52,2641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
45,7648 Kč - 52,2641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černě práškováno
|
Klíč s drážkou
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
45,9469 Kč - 64,3257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pochromováno
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
45,9469 Kč - 64,3257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pochromováno
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
45,9469 Kč - 64,3257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černě práškováno
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
45,9469 Kč - 64,3257 Kč | 44 Skladem |
pochromováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
45,946 Kč - 64,3244 Kč | 25 Skladem |
černě práškováno
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
45,9469 Kč - 64,3257 Kč | 38 Skladem |
pochromováno
|
Čtvercový klíč 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
45,9469 Kč - 64,3257 Kč | 28 Skladem |
černě práškováno
|
Klíč s drážkou
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
45,8556 Kč - 99,9066 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
45,0347 Kč - 63,0486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
černě práškováno
|
Klíč s drážkou
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
45,0337 Kč - 63,0472 Kč | 44 Skladem |
pochromováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
45,9469 Kč - 64,3257 Kč | 101 Skladem |
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
54,7841 Kč - 76,6977 Kč | 82 Skladem |
pochromováno
|
Klíč s drážkou
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
45,0347 Kč - 63,0486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
pochromováno
|
Trojhranný klíč 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.