Oválné zátky a kluzáky jsou ideální pro dodání vysoce kvalitního finálního vzhledu na konce profilů. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení, přičemž všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.
Zasouvají se do konců oválných profilů, jako jsou nohy židlí nebo stolů. Jsou dostupné pro nejběžnější velikosti a rozměry.
Náš sortiment obsahuje hned několik možností, které umožňují snadnou montáž i demontáž a bezpečné upevnění. K dispozici jsou žebrované varianty, které usnadňují zasunutí a dobře padnou. Dlouhá životnost a odolnost, s těmito vlastnostmi určitě najdete zátku pro svůj další projekt.
Materiál: polyethylen, ABS Barva: černá, přírodní, bílá, šedá Series Code: SR1558, SR5732, SR1557
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Minimální tloušťka stěny | Maximální tloušťka stěny | h | Materiál | L | L1 | h1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,1036 Kč - 7,0559 Kč | 250 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
polyethylen
|
|
|
|
||
6,2052 Kč - 8,6038 Kč | 100 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
polyethylen
|
|
|
|
||
7,6834 Kč - 14,0561 Kč | 100 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
polyethylen
|
|
|
|
||
3,2769 Kč - 10,342 Kč | 1800 Skladem |
0.047 in
1.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
polyethylen
|
|
|
|
||
7,3487 Kč - 15,2449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
polyethylen
|
|
|
|
||
13,8748 Kč - 17,6197 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
polyethylen
|
|
|
|
||
6,8885 Kč - 12,578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
polyethylen
|
|
|
|
||
3,1375 Kč - 6,435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
polyethylen
|
|
|
|
||
4,2168 Kč - 13,1682 Kč | 2170 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
polyethylen
|
|
|
|
||
5,9682 Kč - 10,0355 Kč | 2773 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
polyethylen
|
|
|
|
||
22,116 Kč - 46,4436 Kč | 225 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
polyethylen
|
|
|
|
||
28,391 Kč - 61,3628 Kč | 165 Skladem |
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
ABS
|
|
|
|
||
5,1036 Kč - 7,0559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
polyethylen
|
|
|
|
||
6,2052 Kč - 8,6038 Kč | 975 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
polyethylen
|
|
|
|
||
7,6834 Kč - 14,0561 Kč | 48 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
polyethylen
|
|
|
|
||
10,2492 Kč - 16,6777 Kč | 60 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
polyethylen
|
|
|
|
||
10,6117 Kč - 23,385 Kč | 250 Skladem |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
polyethylen
|
|
|
|
||
10,807 Kč - 23,8451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
polyethylen
|
|
|
|
||
4,9502 Kč - 6,8467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
polyethylen
|
|
|
|
||
32,3095 Kč - 52,3198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
polyethylen
|
|
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.