Zatlačovací zátky jsou praktickým řešením k zaslepení různých otvorů během výrobních procesů nebo přepravy a lze je použít jako dokončovací prvek na finálním výrobku. Chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Náš sortiment zahrnuje různá provedení, která lze také použít k ochraně proti průniku nečistot.
Mají jednoduchou montáž i demontáž zatlačením. Mají všestranné využití včetně zdravotnického, automobilového, potravinového a strojního průmyslu.
Chrání před poškozením, nečistotami, vlhkem a korozí.
Materiál: LDPE
Barva: přírodní, černá, bílá, červená
Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d | D | Barva | Materiál | H | h | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5239 Kč - 3,5279 Kč | 1700 Skladem |
0.626 in
15.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
černá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
3,0957 Kč - 4,3367 Kč | 188 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
1.008 in
25.6 mm
|
bílá
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
||
10085240 | 2,3287 Kč - 4,8798 Kč | 3950 Skladem |
1.004 in
25.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
červená
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
10074060 | 1,8964 Kč - 3,6312 Kč | 2840 Skladem |
0.469 in
11.9 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
7,53 Kč - 14,5555 Kč | 1250 Skladem |
1.598 in
40.6 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,4402 Kč - 2,957 Kč | 6801 Skladem |
0.571 in
14.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
7,028 Kč - 13,4829 Kč | Request the lead time here |
1.437 in
36.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,3038 Kč - 2,2446 Kč | 15349 Skladem |
0.366 in
9.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
2,9283 Kč - 5,6383 Kč | 3200 Skladem |
0.969 in
24.6 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
3,7371 Kč - 6,2588 Kč | Request the lead time here |
0.791 in
20.1 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
1,1855 Kč - 1,1855 Kč | 810 Skladem |
0.524 in
13.3 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
44,3156 Kč - 93,0627 Kč | 2073 Skladem |
1.535 in
39.0 mm
|
1.941 in
49.3 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,8086 Kč - 0,8086 Kč | 10400 Skladem |
0.248 in
6.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
6,9723 Kč - 6,9723 Kč | 425 Skladem |
1.283 in
32.6 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
29,1162 Kč - 92,6954 Kč | 60 Skladem |
3.181 in
80.8 mm
|
3.642 in
92.5 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
2,747 Kč - 2,747 Kč | 1800 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,4593 Kč - 1,4593 Kč | 7470 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
2,2311 Kč - 2,2311 Kč | 15829 Skladem |
0.445 in
11.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
přírodní
|
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.