Pružné závory mají konstrukci s nízkým profilem, atraktivní vzhled díky zarážce skryté pod závorou. Rukojeť je vyrobena z černé pryže, takže nedochází k její korozi. Montáž pomocí šroubů M4 (nejsou součástí dodávky)
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Celková šířka | Celková výška | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
945,9241 Kč - 1 986,4407 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
3.252 in
82.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
132,0687 Kč - 308,7295 Kč | 888 Skladem |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
260,7071 Kč - 609,0321 Kč | 1702 Skladem |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||||||
181,1117 Kč - 347,7995 Kč | 760 Skladem |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku