Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

hlava čtvercová Válcové

 (8 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Dorazy samolepicí

Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.

Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.

Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.

  • Přilnavost je nejlepší na hladkém, čistém a suchém povrchu
  • Obvykle se používají jako gumové patky, dorazy skříněk, zarážky dveří a pro ochranu povrchu
  • Třída hořlavosti UL94 HB
  • Snadné použití – jednoduše sloupněte a nalepte.


Produktová řada: SR1593

Dorazy uchycené šroubem

Šroubovací dorazy jsou ideální jako nožičky na malé spotřebiče a další maloobchodní zboží. Jsou připevněny samostatným šroubem nebo nýtem, jsou vyrobeny z odolného materiálu a neškrábou podkladový povrch povrch.

Produktová řada: SR1590

Hmoždinky do plechu nebo panelu

Průchodky na šroub zajišťují rychlé a dokonalé uchycení panelů nebo desek s plošnými spoji. Tři různé typy: standardní, rozpěrné a s těsněním.

Produktová řada: SR2762

Magnety upínací a závěsné

Závěsné a upínací magnety jsou ideální pro uchycení prezentačních materiálů nebo exponátů, lze je však využít i pro výrobu upínacích přípravků. Naše magnety jsou vyráběny v mnoha provedeních a rozměrech.

Silentbloky sendvičové

Jsou vyrobeny z přírodní pryže a oceli. Jsou k dostání ve třech provedeních a různých velikostech.

Produktová řada: SR6485

Válcové bronzové matice

Válcové bronzové matice se používají s našimi vodícími šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.

Jsou ideální pro ruční nebo motorizované použití při nízkých až středních otáčkách. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi. Jsou vyrobeny z bronzu, který má lepší odolnost vůči korozi, ale není tak pevný a teplotně odolný.

Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové bronzové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.

  • Válcové bronzové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
  • Ideální pro ruční nebo motorizované použití s nízkými až středními otáčkami.
  • Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči korozi.
Materiál: BronzBarva: Norma hořlavosti materiálu:

Válcové ocelové matice

Válcové ocelové matice jsou spojovací prvky, které se běžně používají ve spojení s vodicími šrouby nebo kuličkovými šrouby k převodu rotačního pohybu na lineární pohyb. Matice je našroubována na šroub a při otáčení se pohybuje po délce šroubu a zajišťuje hladký a přesný lineární pohyb.

Používají se pro nízké otáčky, ruční ovládání a upínací funkce. Nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb. Mají vnitřní závit odpovídající šroubu, což zaručuje mimořádnou pevnost, a díky použitému materiálu jsou odolné vůči oděru.

Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví v kombinaci s vodicími šrouby. K dostání jako standardní válcové ocelové matice s pravým závitem a také v provedení s levým závitem.

  • Matice se přišroubuje na šroub a pohybuje se po jeho délce rotačním pohybem.
  • Používají se v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice nebo ve stavebnictví.
  • Válcové ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Materiál: ocel Series Code:

Šrouby se čtvercovou hlavou

Šrouby se čtvercovou hlavou lze použít tam, kde se kvůli tvaru nebo prostorovému omezení nehodí šrouby s kulatou hlavou