Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

zámky nábytkové Materiál spojovací - nábytkářský

 (14 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Bloky spojovací

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Spojovací bloky se používají k pevnému spojení dvou kusů dřeva pod úhlem 90. Jsou součástí širokého sortimentu spojovacích nábytkových kování, který má všestranné využití.

  • Materiál: nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barvy: týková nebo bílá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Konfirmáty

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Konfirmáty se používají především pro snadnou montáž a demontáž panelů. Jsou ideální pro dřevěný nábytek. Hlava s vnitřním šestihranem (inbus), která je kompatibilní s šestihranným klíčem č. 3 nebo 4.

Tento vrut má hluboko vyřezaný závit, který zajišťuje přesné a těsné spoje. Řada obsahuje možnosti velikosti závitu M5 a M7.

  • Materiál: ocel
  • Povrch: pozinkovaný

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kování spojovací - narážecí

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Toto zarážecí kování je druhem spojovacího materiálu pro nábytkové díly. Běžně se používá pro montovaný nábytek a nábytek, který je dodáván v rozloženém stavu.

Je součástí širokého sortimentu spojovacích nábytkových kování, která lze zakoupit zvlášť.

  • Materiál: akrylonitrilbutadienstyren (ABS) a ocel
  • Barva: bílá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kování spojovací - nábytkářské

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Spojovací prvek umožňující rychlou montáž, který je ideální pro použití u sestav dřevěného nábytku. Je součástí širokého sortimentu spojovacích nábytkových kování, který je nutno objednat samostatně.

  • Materiál: zinková slitina
  • Povrchová úprava: poniklováno

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Matice narážecí – nábytkářské

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Narážecí matice jsou ideální pro použití s nastavitelnými nohami, naklápěcími kluzáky, kolečky a zajišťovacími šrouby a dalšími aplikacemi pro montáž nábytku. Jsou samosvorné, aby se zabránilo otáčení při ruční nebo automatické montáži.

Tyto matice se snadno montují, stačí je vložit do předvrtaného otvoru a zaklepat na místo kladivem.

K dispozici v různých velikostech závitů, aby vyhovovaly Vaší aplikaci.

  • Materiál: ocel
  • Barva: přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Matice spojovací – nábytkářské

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Nábytkářské spojovací matice jsou spojovacím prvkem, který nabízí nejvyšší ochranu proti oxidaci. Matice má šestihrannu drážku, která je vhodná pro inbusový klíč M5. Díky ní se instalují rychle a jednoduše.

Běžně se používají v kombinaci s nábytkářskými spojovacími šrouby. Jsou vhodné pro montáž dřevěných sestav, včetně nábytku, který je dodáván v rozloženém stavu, a dřevěných rámů.

K dispozici v různých velikostech závitů, aby vyhovovaly Vaší aplikaci.

  • Materiál: ocel
  • Povrch: pozinkovaný

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Matice spojovací – příčné, válcové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Příčné válcové spojovací matice jsou určeny pro použití se spojovacími šrouby tam, kde je vyžadováno pravoúhlé spojení. K dispozici jsou možnosti velikosti závitu M6 a M8.

Matice M6 jsou dodávány ze slitiny zinku pro nákladově efektivní řešení. Matice M8 jsou dodávány z oceli pro větší pevnost. Matice M8 lze použít tam, kde jsou potřeba odolnější aplikace, jako jsou desky o tloušťce 22 mm a více.

Tato matice má křížovou drážku a lze ji proto použít s křížovým šroubovákem.

  • Materiály: zinková slitina a ocel
  • Barva: přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Matice upevňovací – k zámkům

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se obvykle používají v nábytkářském a truhlářském průmyslu. Používají se k vytvoření bezpečného spoje při sestavování a spojování nábytku. Vyznačují se křížovým typem drážky.

Zajišťovací matice nábytkového spojovacího kování se vkládají do předvrtaného otvoru, který se nachází v jednom z nábytkových panelů, například v dřevěné desce. Poté se kladivem zatlučou na místo. Jsou samosvorné, aby se zabránilo otáčení při ruční nebo automatické montáži.

  • Materiál: zinková slitina
  • Možnosti povrchové úpravy: poniklování, pozinkování (Zamak), lehké pokovování Collinox nebo bez povrchové úpravy

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Matice závrtné – kuželové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Řada závrtných matic „D“ s kuželovým designem, který mají lem a šestihrannou drážku, která je kompatibilní s šestihranným klíčem M6 nebo M8 (inbusový klíč).

Tyto matice poskytují pevný a trvalý závit do dřeva a výrobků a aplikací na bázi dřeva. Snadno se zašroubují do panelu a vnější závit poskytuje pevné zajištění. Funkční lem zabraňuje tomu, aby matice pronikla příliš hluboko do panelu.

  • Materiál: zinková slitina
  • Barva: přírodní (stříbřitá)

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Podpěry polic - plastové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Podpěry polic jsou určeny k jejich bezpečnému uchycení. Běžně se používají na nábytek nebo vybavení prodejen, plastové podpěry jsou vhodné pro skleněné vitríny a skříně.

Jednoduchá a rychlá montáž zasunutím čepu do montážního otvoru. Fungují jako konzoly a nesou váhu police a oporu pro oba konce police.

K dostání jsou různé typy včetně standardních i různých specializovaných podpěr polic.

  • Materiál: polyamid a polypropylen (PP)
  • Barva: bílá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Podpěry polic – s pryžovým obložením

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Podpěry polic se hodí k podepření skleněných polic a skleněných vitrín. Dodávají atraktivní vzhled. Svěrka obsahuje integrovaný čep.

  • Materiál: ocel a tlakově litý zinek

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Svorky policové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Svěrky na police se hodí k podepření skleněných polic a skleněných vitrín. Svěrkové provedení zajišťuje silný úchop. Svěrka obsahuje integrovaný čep. Také má atraktivní vzhled.

  • Maximální tloušťka panelu: 8 mm
  • Velikost svorky: 5 mm
  • Materiál: zinková slitina

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Táhla k nábytkovým excentrům

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tato táhla se používají společně se nábytkovými excentry. Jedná se o druh spojovacího kování, které se používá především ke spojení nábytkových dílů. Spojovací kování se často používá u dřevěných nábytkových sestav a je ideální pro montovaný nábytek a nábytek, který je dodáván v rozloženém stavu.

Toto spojovací kování má hlavu s křížovou drážkou. Nabízíme výběr z několika druhů drážek: L20, L21, L34.4, L41 a L44.4. Jsou součástí širokého sortimentu spojovacích nábytkových kování, který je nutno objednat samostatně.

  • Materiály: soustružená ocel a tlakově litý zinek
  • Povrch: pozinkovaný

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šrouby spojovací – nábytkářské

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Spojovací nábytkářské šrouby se používají v kombinaci se spojovacími maticemi a příčnými válcovými maticemi. Hlava šroubu a matice se shodují a tím tvoří úhledný ukončovací prvek po obou stranách spoje.

Tyto šrouby se nejčastěji používají pro montáž svépomocí a nábytek, který je dodáván v rozloženém stavu. Aplikují se snadno a rychle pomocí inbusového klíče M4 (není součástí dodávky).

K dispozici v různých délkách, aby vyhovovaly Vaší aplikaci.

  • Materiál: ocel
  • Povrch: pozinkovaný

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)