Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

polyamid montáž zatlačením Zatlačovací

 (29 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Dorazy a nožičky pryžové – zatlačovací

Zatlačovací dorazy lze použít v různých situacích jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Zatlačovací dřík drží doraz pevně na místě, aby mohl chránit podkladový povrch.

Dorazy a nožičky – zatlačovací – pryžové

Lze je použít jako kluzáky, dorazy, uzávěry, zátky a zarážky. Konstrukce drží nožičku pevně na místě, aby mohla chránit podkladový povrch.

Držáky vázacích pásek – zatlačovací

Zatlačovací držáky vázacích pásek se montují vtlačením do předvrtaného otvoru v desce. Z tohoto otvoru je lze také opětovně vyjmout.

Ferule kulaté – kónické

Kónické pouzdrové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.

Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.

Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.

Materiál: PVC, polyamid (PA) Barva: bílá, černá, přírodní

Series Code: SR1520, SRF0071, SRF0069

Ferule kulaté – standardní

Standardní pouzdové patky kruhové jsou typem ochranného krytu, který chrání trubky, tyče a občas i závity, stejně jako konce nohou nábytku, židlí a žebříků. Jsou protiskluzové a zabraňují poškrábání podlahy. Jsou navrženy tak, aby dokonale padly a nabízely těsné a bezpečné uchycení.

Tyto krytky chrání tyč nebo trubku, aby se při kontaktu s tvrdým povrchem nepoškodila, a zajišťují ochranu podlahy a přilnavost.

Instalace je snadná, stačí je jednoduše nasadit na konec chráněných předmětů. Zároveň jsou odolné a mají dlouhou životnost, takže chrání váš majetek. Používá se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.

  • Materiál: PVC, LDPE, polyamid (PA)
  • Barva: bílá, černá, přírodní


Series Code: SR1520, SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Kluzáky do profilu – narážecí – s krytkou profilu

Kluzáky s kloubovou základnou a narážecím ježkem se používají u nábytku a jiných produktů k zajištění mobility a stability. Zátka a kluzák jsou pro snadné použití dodávány jako jeden díl. Kluzáky mají koncovou krytku pro hladké zakončení profilu a kloub umožnující naklonění na nerovném povrchu. Tato řada obsahuje různá provedení základny pro různé využití.

  • Materiál: ocel, polyamid
  • Barva: přírodní


Series Code: SR6452

Kluzáky kulaté

Kulaté zátky se používají jako ochranné či ukončovací zátky nebo jako kluzáky. Stupňovitá konstrukce pro snadné vložení a spolehlivé uchycení.

Jsou ideální k ukončení profilů nebo jako kluzák pro střední až těžké zatížení. Tyto kluzáky slouží jako hladký a odolný podstavec pro nábytek, spotřebiče a další.

Chrání podlahy před poškrábáním, odřením a jiným poškozením způsobeným těžkými nebo ostrými předměty.

  • Materiál: PE, ABS, polyamid (PA), butyrát, LDPE, HDPE
  • Barva: šedá, černá


Series Code: SR1530, SR1632

Kluzáky zatlačovací

Zatlačovací kluzáky nebo zátky do profilů či trubek se běžně používají na základně trubkových výrobků, jako jsou nohy židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu nejen pro výrobek samotný, ale především pro povrch pod ním. Tvoří ideální ochranu pro dřevěné, kryté a jiné podlahové povrchy.

Náš sortiment zatlačovacích kluzáků je vyráběn ze široké škály materiálů, která zahrnuje např.: polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a také ocel; stejně jako různé povrchové úpravy a barevná provedení, z nichž se lze vybrat.

Naše nabídka obsahuje různá provedení, např. klenuté, zkosené, s kovovými hroty, žebrované, odlehčené a nebo pro vysoké zatížení. A spousta tvarů, které vyhovují vašim projektům, včetně: kulatého, oválného, obdélníkového a čtvercového.

  • Atraktivní povrchová úprava pro úhledný vzhled
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné a spolehlivé uchycení
  • Odolné a trvanlivé řešení.

Krytky na podložkách

Krytky na podložkách jsou k dostání v různých materiálech a barvách. Tyto odolné krytky jsou určeny k zakrytí hlav šroubů a ideální pro svůj atraktivní vzhled. Slouží také jako ochranný prvek bránící usazování nečistot.

Series Code: SR1811, SR2041, SR1889

Madla oblouková – plastová

Madla a rukojeti ve tvaru oblouku jsou lehké a nabízejí čistý povrch. Tento sortiment rukojetí zahrnuje mnoho různých velikostí a stylů, které se hodí pro širokou škálu aplikací, včetně elektrotechniky a strojírenství, výroby skříní a dalších. Slouží také v řadě dalších odvětví, jako je pohostinství, zdravotnictví, dopravní služby, výroba a další.

V nabídce jsou ergonomické modely a varianty, které jsou více zaměřené na oblasti použití s vysokou zátěží, jako jsou strojní aplikace. Tento široký výběr stylů a forem madel a rukojetí disponuje řadou vlastností, jako je odolnost proti nárazu, stabilita, odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření – to znamená, že tento sortiment je velmi flexibilní a univerzální nejen v tom, jak se používá, ale také v tom, kde se používá.

  • Material: polyamid (PA), polyamid se skelným vláknem
  • Barva: černá, oranžová, šedá, zelená, žlutá, modrá, červená, bílá
  • Provedení s montáží zepředu nebo zezadu.

Nožičky a kluzáky s nýtem

Nožičky a kluzáky s nýtem jsou ideální pomůckou pro manévrování s nábytkem a poskytují vysokou úroveň ochrany povrchu. Jednoduchý design našich nožiček a kluzáků s nýtem z nich dělá rychlé a snadné řešení bez použití nářadí.

Naše řada nožiček a kluzáků s nýtem je vyráběna s třídou hořlavosti UL94 HB z černého TPE s šedým acetalem, které jsou ideální pro dřevěné skříně, ovládací skříně, volně stojící elektrická a elektronická zařízení. V této řadě jsou také k dispozici měkké nohy o tvrdosti 86 Shore; jsou také vyrobeny z černého TPE a mají polypropylenový čep. K dispozici jsou také nožičky se zacvakávacím nýtem vyrobené z polyamidu 6.6 s třídou hořlavosti UL94 V-2, které mají základnu z TPE. Ty pomáhají chránit podlahy a konce trubek, když jsou připevněny k sestavě nýtem.

Nožičky a kluzáky s nýtem se instalují přímým zatlačením. Mohou být použity jako kluzáky, nárazníky, uzávěry, skluzavky a jako zarážky v široké řadě aplikací a sestav. Zabudované zatlačovací nýty se vtlačí do předvrtaných otvorů. Noha je plně odnímatelná.

Nožičky se zacvakávacím čepem

Nožičky se zacvakávacím čepem mají hřibovitý tvar a jsou atraktivní volbou namísto standardních koleček nebo nožiček. Po zasunutí do noh nebo základny umožňují v případě potřeby snadné a hladké přesouvání nábytku. Nabízejí větší stabilitu než kolečka, která se mohou posouvat sem a tam, zejména na dlažbě nebo laminátovém povrchu.

Náš sortiment nožiček se zacvakávacím čepem zahrnuje základnu z černého polyamidu (PA) nebo nožičku a čep z pozinkované oceli. Díky narážecím čepům je montáž rychlá a hladká základna z polyamidu umožňuje snadné posouvání.

Lze si vybrat ze šesti typů pro různá použití. Typ 4 má dutou základnu.

Nožičky zatlačovací

Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.

Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.

  • K dispozici v různých materiálech včetně polyamidu 6.6, silikonové pryže, nízkohustotního polyethylenu (LDPE) a termoplastického elastomeru (TPE).
  • Tvary: obdélníkový, pravoúhlý, kruhový a čtvercový
  • Barvy: černá, hnědá, šedá, přírodní a transparentní
  • Varianta s třídou hořlavosti UL94 HB.

Podložky pryžové – protiskluzové

Protiskluzové pryžové podložky jsou ideálním podkladem pro stavitelné nožičky na strojích a dopravnících. Tyto podložky dokážou nést vysokou zátěž a zajišťují vysoké tření, takže brání pohybu a klouzání.

Pásky vázací – kuličkové, s příchytkou

Kuličkové vázací pásky jsou navrženy pro snadné upevnění i uvolnění kabelů a zároveň zabraňují prokluzování. Zatlačovací montážní pásky pro snadné a spolehlivé připevnění zatlačením do otvoru v panelu.

Příchytka čtvrtotáčková – pro optická vlákna do stojanů

Čtvrtotáčkové držáky vláken se používají jako příchytky do 19" racků, ve kterých se montují otočením o čtvrt otáčky. Lze je použít pro vedení optických vláken v serverových skříních. Vyrobeno z černého polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-0.

Rukojeti na hlavu šroubu – křídlové

Natlačením na hlavu šroubu vznikne ovládací úchop malých rozměrů. Lze tak vytvořit ovládací šroub se závitem libovolné délky. Křídlové provedení hlavy pro lepší úchop.

Rukojeti na hlavu šroubu – rýhované

Natlačením na hlavu šroubu vznikne ovládací šroub malých rozměrů. Lze tak vytvořit ovládací šroub se závitem libovolné délky. Rýhovaný okraj pro pohodlné uchopení.

Spojky profilové – se závitem - víceúrovňové – pro duté obdélníkové profily

Zátky do trubek jsou k dispozici s různými funkcemi. Vkládají se do konců trubek; jsou ideální pro uchycení vyrovnávacích nožiček nebo koleček.

Tato řada horizontálních vložek je navržena pro vkládání do obdélníkových trubek a poskytuje čistý a úhledný vzhled aplikace.

Zákazníci si mohou vybrat ze čtyř možností, které umožňují různé konfigurace spojení. Mezi ně patří:

Typ 1 má 1 úroveň a 2 směry
Typ 2 má 1 úroveň, 2 směry a závit na vrcholu
Typ 3 má 1 úroveň, 2 směry a závit na základně
Typ 4 má 1 úroveň, 2 směry a 2 závity

  • Materiál: nylon
  • Barva: černá


Series Code: SR1421

Svorky kabelové – nastavitelné

Rychlá a jednoduchá montáž. Svorka má nastavitelnou část a přítlačnou pružinu pro pevné uchycení kabelu různých velikostí.

Svorky pro kabelovou chráničku SHR

Tato řada příchytek je určena pro chráničky kabelových svazků, (řada SHR) pro velikosti 20 a 25. 4 různé typy uchycení: zatlačovací zámek do kulatého nebo hranatého otvoru (proti protáčení), pomocí šroubu a nebo samolepicí uchycení. Vnitřní žebro k fixaci chráničky. Příchytku lze opakovaně otevřít.

Záslepky

Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji se používají v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.

Series Code: SRF0058, SR1086, SR1750, SR6273, SR1740, SRF0001, SR6275, SR1760, SR1011, SRF0006, SR1751

Záslepky do plechu

Záslepky do plechu se používají na ochranu otvorů během přepravy nebo u finálních výrobků jako dokončovací prvek. Zátka z polyamidu 6.6 (PA 66) chrání obsluhu před ostrými okraji otvorů. Zátky lze také použít jako ochranu vnitřních závitů před poškozením během přepravy.

Jsou dostupné ve třech barvách pro rychlou identifikaci nebo ke sladění s finálním produktem.

Záslepky do plechu jsou rychlonasazovací bez nutnosti použití nástrojů a lze je snadno odstranit.

  • Používají se k zaslepení otvorů během přepravy.
  • Jsou rychlonasazovací a nevyžadují použití nástrojů.
  • U finálních výrobků se používá jako dokončovací prvek.
Materiál: HDPE, PA66Barva: černá, šedá, bíláNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SRTFLA, SR2041

Zátky a kluzáky čtvercové

Čtvercové zátky do jeklů slouží jako ukončovací prvek a chrání konce čtvercových profilů, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

Jsou navrženy tak, aby těsně pasovaly do různých profilů. Některé komponenty této řady pomáhají předcházet poškození podlahy nebo jiných povrchů a zároveň chrání profily před vnějšími vlivy.

K dispozici v různých provedeních: standardní čtvercové žebrované zátky, lehké čtvercové zátky a kovové čtvercové zátky. Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.

  • Dokončovací prvek používaný pro výrobky ze čtvercových profilů.
  • Ideální pro použití u nábytku a průmyslového vybavení.
  • Pomáhají předcházet poškození podlahy a chrání profily před vnějšími vlivy.
Materiál: ABS, polyethylen nízkohustotní (LDPE), polyethylen, butyrát, ocel nízkouhlíková, pryž termoplastická (TPR)Barva: stříbrná, černá, bílá, šedá světlá, čirý, modrá, červená, žlutá, hnědá, zelená, šedá tmavá, šedáNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542, SR1630, SR1554

Zátky do trubek - kulaté

Kulaté zátky a kluzáky do trubek, tyčí nebo sloupků. Jsou dostupné ve dvou provedeních: s žebrováním pro maximální úchop, které lze použít u trubek různých rozměrů, nebo s hladkým dříkem, který je vhodný pro jeden konkrétní rozměr trubky pro snadnější montáž.

K dostání jsou různé varianty a provedení:

  • Lehké kulaté zátky se snadno aplikují a mají kvalitní povrch. Palcová řada má hladký dřík, zatímco metrická řada má žebrovaný dřík.
  • Zátky do trubek z nízkohustotního polyethylenu jsou rýhované pro lepší přilnavost a ochranu proti ostrým hranám trubky.
  • Standardní kulaté zátky jsou navrženy pro snadnější montáž, bezpečné uchycení a k zakrytí ostrých hran.
  • Kulaté vypouklé zátky dodávají atraktivní vzhled produktům s trubkovou konstrukcí.

Běžně se používají v nábytkářství a průmyslovém zařízení. Všestranná nabídka materiálů, povrchových úprav a barev poskytuje velký výběr možností pro dosažení maximálně estetického vzhledu.
  • Ukončovací a dekorativní prvek pro konce trubek, tyčí nebo sloupků.
  • Zatlačovací zátka má žebrování pro spolehlivé uchycení nebo hladký dřík pro snadnou montáž.
  • Používají se mimo jiné v nábytkářství, stavebnictví i dalších odvětvích průmyslu.
Materiál: ABS, polyethylen, polyethylen nízkohustotní (LDPE)Barva: černá, šedá, bílá, žlutá, oranžová, červená, hnědá, modrá, zelenáNorma hořlavosti materiálu: Series Code: SRANT, SR1530, SR1560, SR1555, SR1565, SR1550

  • z/ze 2