Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

PVC montáž zatlačením zátky a krytky na konce profilů a trubek

 (10 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Ferule kulaté – kónické

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Zajišťuje ochranu trubek, tyčí a závitů.
  • Chrání proti prokluzování a poškození podlah.
  • Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.
Materiál: PVC, polyamid, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: černá, bílá, přírodní Produktová řada: SR1520, SRF0069

Ferule kulaté – standardní

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

  • Zajišťuje ochranu trubek, tyčí a závitů.
  • Chrání proti prokluzování a poškození podlah.
  • Používají se při výrobě nábytku, v maloobchodě a v komerčních aplikacích.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC Barva: bílá, černá Produktová řada: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Ferule oválné

Oval Feet Ferrules are intended to add stability, provide floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and oval legs, providing impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.

  • Designed to provide stability, protection and finished look.
  • Made for tubular legs or oval shaped feet.
  • Used for furniture, equipment, and other applications.
Materiál: PVC Barva: černá Produktová řada: SR1522

Krytky flexi – standardní, ukončovací

Standard Flexible End Caps are compatible with Metric, BSP and UNF threads. Guards against dust and moisture. Applied on the ends of pipes, tubes, and fittings.

  • Provedení pro metrické, BSP a UNF závity.
  • Vysoce kvalitní lesklý povrch.
  • Jsou odolné vůči vysokým provozním teplotám.
Produktová řada:

Krytky flexi – vinylové

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

  • Kulaté vinylové koncové krytky slouží pro zakrytí různých válcových profilů a také jako atraktivní dokončovací prvek.
  • Navrženy tak, aby bezpečně chránily konce kulatých a oválných profilů, závitových tyčí nebo trubek.
  • Slouží jako bariéra proti vlhku, prachu nebo jiným nečistotám.
Materiál: PVC Barva: černá, červená, žlutá Produktová řada: SR1044

Krytky na konce trubek

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

  • Ideální jako ochrana profilů, trubek a závitových tyčí.
  • Krátké verze slouží pro běžné použití a dlouhé verze mají extra hloubku a okraj s žebry, který zajišťuje těsné uchycení.
  • Při zahřívání se nesmršťují.
Materiál: PVC, polyethylen nízkohustotní (LDPE) Barva: červená Produktová řada: SR1610, SR1620

Krytky na zahradní rákos

Garden Cane Caps with a cross head pattern are typically applied to the tips of garden canes and other pointed stick or pole applications. They are weather-resistant and help prevent harmful injuries to users. Designed to accommodate a variety of diameters.

Užitečná krytka s designem křížové hlavy, která se běžně používá na špičku zahradních holí, kovových tyčí a jiných holí.

  • Chrání aplikaci před poškozením a pronikáním nečistot.
  • Prevence náhodného poranění uživatele.
Materiál: PVC Barva: zelená, žlutá Produktová řada: SR1203

Krytky ukončovací – pružné – odolné vůči olejům a mazivům

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

  • Poskytuje vynikající ochranu pro závity.
  • Vysoce odolné vůči roztrhání.
  • Variantu ze zeleného PVC je možné použít s oleji a mazivy.
Materiál: vinyl, PVC Barva: zelená, černá Produktová řada: SR1020

Kryty na potrubí – standardní

Standardní kryty na potrubí jsou ekonomickou variantou ochranné krytky s kvalitní povrchovou úpravou.

Lisované krytky jsou navrženy tak, aby se nasadily na vnější průměr závitových i hladkých trubek jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.

Tyto krytky mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení. Tento sortiment navíc zahrnuje krytky s malým větracím otvorem, jenž zabraňuje nahromadění tlaku; vyhovují specifikacím ANSI a DIN.

  • Jsou navržena jako ochrana před vniknutí cizích látek během jejich skladování a přepravy.
  • Mají vnitřní žebra, která zajišťují těsné uchycení.
  • Mají malý větrací otvor k eliminaci hromadění tlaku.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC Barva: zelená, modrá, oranžová, žlutá, červená, černá, přírodní, šedá Produktová řada: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Zátky do papírových tubusů a konců trubek

Zátky do konců trubek jsou nepostradatelnými komponenty, které se používají k utěsnění konců trubek a potrubí v různých průmyslových oborech. Jsou určeny k tomu, aby poskytly těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí. Jsou mimořádně odolné, všestranné a mají snadnou montáž; nabízejí spoustu výhod a používají se v různých oborech, např. ve stavebnictví, instalatérství a výrobě.

Velmi všestranné co se týče materiálů a velikostí. Tyto zátky jsou většinou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, jako je pryž a plast, což zajišťuje vynikající pevnost a odolnost vůči opotřebení.

Jsou dostupné v různých velikostech a provedeních pro různé rozměry trubek a potrubí, přičemž poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.

  • Poskytují těsný a spolehlivý uzávěr, který zabraňuje úniku kapalin, kontaminaci a poškození trubky nebo potrubí.
  • Používají se ve stavebnictví, instalatérství a výrobním průmyslu.
  • Poskytují přesné a spolehlivé utěsnění.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), PVC, polyethylen Barva: přírodní, černá, bílá Produktová řada: SRSTPI, SR1601, SR6461