Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Svorky pružinové páčky ovládací Páčky ovládací průchodky kabelové - odlehčovací

 (13 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Odlehčovací průchodka na optická vlákna

Odlehčovací průchodky na optická vlákna chrání dráty a optické kabely před drsnými okraji otvorů panelu během instalace a používání. Velmi snadná instalace – nejsou potřeba žádné nástroje.

Tyto průchodky poskytují dodatečnou ochranu 900mikronovému vláknu a zároveň vedou kabely a dráty otvorem. Také omezují úhel ohybu optického kabelu, což může pomoci snížit ztráty signálu. Tady je obrovská úspora času a nákladů.

  • Materiál: termoplastický elastomer (TPE)
  • Barva: černá

Pouzdra Snub

Průchodky Snub jsou otevřené pro uložení kabelů, drátů a hadiček. Po instalaci do otvoru v panelu se průchodka pevně uzavře.

Tento odolný materiál poskytuje izolaci a mírné odlehčení od tahu a zároveň pomáhá chránit uložené vodiče a kabely před neopracovanými hranami.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barva: černá
  • Třída hořlavosti UL94 V-2

Průchodky odlehčovací

Odlehčovací průchodky pomáhají chránit elektronické produkty tím, že absorbují sílu tahu, tlaku a zkrutu, které mohou působit na pružný napájecí kabel. Tato průchodka bezpečně chrání dráty a kabely v místě vstupu.

Tyto průchodky také fungují jako bezpečná kotva a pomáhají izolovat sestavu kabelu. Jsou vhodné pro dvojité, ploché i kulaté kabely a pro montáž do kulatých a antirotačních otvorů.

Rychlá a snadná instalace. Jednoduše nasaďte průchodku na kabel a přitlačte konce průchodky k sobě pomocí instalačního nástroje (prodává se samostatně), poté ji zatlačte do otvoru.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a bílá
  • Stupeň hořlavosti materiálu UL94 V-2


Produktová řada: SR1730

Průchodky odlehčovací – pro optická vlákna

Odlehčovací vývodky jsou určeny k ochraně opláštěných i holých optických vláken při průchodu otvory v panelu. Nylonové tělo se přichytí přímo na panel a opláštěný kabel se protáhne středním otvorem. Vyrobeno z černého nylonu s třídou hořlavosti UL94 V-0.

Páčky ovládací

Ovládací páka je vyztužena skelným vláknem a funguje jako polohovací prvek pro stroje. Umožňuje obsluze jednoduše měnit jednotlivá nastavení. Tyto páky jsou snadno dostupné a odolné vůči olejům a jiným mazivům.

Páčky ovládací – bez rukojeti

Ovládací páčky bez rukojeti mají na obou koncích závity, jedním koncem se připojí k převodovému mechanismu. na druhé straně lze našroubovat rukojeť. Provedení z oceli nebo z nerezavějící oceli s mosaznou vložkou.

Páčky ovládací – s kulovou rukojetí

Ovládací páčky s kulovou rukojetí jsou vyrobeny z oceli, jsou broušené, leštěné a černěné. Rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou. Ideální pro stroje a zařízení.

Páčky ovládací – s kónickou rukojetí

Ovládací páčky s kónickou rukojetí jsou vyrobeny z oceli jsou broušené, leštěné a černěné. Kónické rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou pro snadný úchop a estetický vzhled. Ideální pro stroje a zařízení.

Svorky pružinové

Tyto pružinové svorky bezpečně uchycují vodiče k panelům. Jsou dostupné v provedení na zacvaknutí nebo na montáž pomocí šroubu.

Produktová řada: SR2173

Vývodky kabelové - plastové (polyamid)

Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. K dispozici jsou různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění je nutné objednat samostatně.

Produktová řada: SR1704

Vývodky kabelové – mosazné

Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Jsou k dispozici různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.

Produktová řada: SR1717

Vývodky kabelové – s rychlou montáží

Montáži i demontáž nevyžaduje použití nástrojů. Zacvakávací a snadno montovatelné kabelové vývodky zajišťují bezpečné, vodě a prachu odolné utěsnění vstupu kabelu, navíc brání překroucení nebo vytržení kabelu.

Vývodky kabelové – se spirálou

Vyrobeno z polyamidu 6; Barvy: světle šedá, černá; Závity metrické a PG; Třída ochrany IP-68